Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®), Pozidriv 25mm

BN 20781
Overlay

1

/2

Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®), Pozidriv 25mm

BN 20781
Marca
Wera
Linea di prodotti
Bit-Check 12 Wood TX HF 1
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
bonificato
Superficie
grezzo
Esecuione
25mm

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Attacco: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Funzione di tenuta per un posizionamento e un serraggio ottimali di viti con cava esalobata Torx®. Il profilo conico Torx® HF mantiene saldamente tutte le viti con cava esalobata Torx®.
  • Trova-attrezzi Take it easy: codifica a colori in base alla misura
  • Adatti anche per viti Würth ASSY e viti SPAX T-STAR plus.
  • Supporto universale Rapidaptor con Ringmagnet per tenere viti lunghe e pesanti.

Montaggio

Contenuto della fornitura

Bit-Check in plastica, 12 pezzi, con

1 pezzo supporto

con funzione di tenuta e Take it easy tool finder:

1 pz TX 10 x 25 mm

1 pz TX 15 x 25 mm

1 pz TX 20 x 25 mm

2 pz TX 25 x 25 mm

1 pz TX 30 x 25 mm

con funzione di tenuta:

1 pz TX 40 x 25 mm

con Take it easy tool finder:

1 pz TX 20 x 25 mm

1 pz TX 25 x 25 mm

1 pz PZ 1 x 25 mm

1 pz PZ 2 x 25 mm

Varianti

Adatto a questo