Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio

BN 20780
Immagine del prodotto Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
  1. Immagine del prodotto Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
  2. Illustrazione di montaggio per Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
  • Immagine del prodotto Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio
  • Illustrazione di montaggio per Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio

Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata (Torx®) con funzione di bloccaggio

BN 20780
Composizione del materiale
bonificato
Superficie
grezzo
Materiale
Acciaio
Impronta
Cava esalobata
Esecuzione
con funzione di bloccaggio
Marca
Wera
Linea di prodotti
Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Attacco: 1/4" DIN ISO 1173-F 6,3
  • Funzione di tenuta per un posizionamento e un serraggio ottimali di viti con cava esalobata Torx®. Il profilo conico Torx® HF mantiene saldamente tutte le viti con cava esalobata Torx®.
  • Take it easy tool finder: codifica a colori in base alla misura.
  • Adatti anche per viti Würth ASSY e viti SPAX T-STAR plus.

Montaggio

Contenuto della fornitura

Bit-Check in plastica, 6 pezzi, con

2 pezzi TX 20 x 50 mm

2 pezzi TX 25 x 50 mm

1 pezzo TX 30 x 50 mm

1 pezzo TX 40 x 50 mm

TX 40: Esagono passante, senza Take it easy tool finder

Varianti

Adatto a questo