Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703
Immagine del prodotto Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  1. Immagine del prodotto Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  2. Disegno tecnico con quote di Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  • Immagine del prodotto Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  • Disegno tecnico con quote di Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703
Standard
DIN 46235
Marca
Klauke®
Linea di prodotti
R
Materiale
Copper
Superficie
tin-plated
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Easy to process due to crimp markings
  • Annealed material optimises material and crimping properties
  • Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer

Ulteriori informazioni

Test standard: EN 13600, For round conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 and 6, For non-tension copper cables, e.g. according to DIN 48201-1, For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors, With code number for clear tool assignment.

Varianti