Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed

BN 27706
Immagine del prodotto Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
  1. Immagine del prodotto Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
  2. Disegno tecnico con quote di Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
  • Immagine del prodotto Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed
  • Disegno tecnico con quote di Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed

Klauke® R - Compression cable lugs longitudinally sealed

BN 27706
Marca
Klauke®
Linea di prodotti
R
Materiale
Aluminum / Copper
Superficie
plain

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • For connecting non-tensioned aluminium conductors to copper connections in humid environments and outdoors
  • Barrier design with oil stop and solid copper palm
  • Easy to process due to crimp markings
  • Internal chamfer for simple cable insertion

Ulteriori informazioni

Test standard: EN 13600, For non-tension connections of Al conductors to DIN EN 60228 and aluminium open wires to DIN EN 50182, Tube dimension to DIN 46329, With code number for clear tool assignment, Filled with contact grease for optimum crimp results.

Varianti