Klauke® F - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors

BN 27714
Immagine del prodotto Klauke® F - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors
  1. Immagine del prodotto Klauke® F - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors
  2. Disegno tecnico con quote di Klauke® F - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Klauke® F - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors
  • Immagine del prodotto Klauke® F - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors
  • Disegno tecnico con quote di Klauke® F - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors

Klauke® F - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors

BN 27714
Marca
Klauke®
Linea di prodotti
F
Materiale
Copper
Superficie
tin-plated
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Annealed material optimises material and crimping properties
  • Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
  • Reliable assignment owed to item designation on the cable lug
  • Simple insertion of spliced conductors due to special-widening

Ulteriori informazioni

Test standard: EN 13600, For fine and superfine stranded round conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Cl. 5 and 6. To DIN EN 61373 class 1B vibration-tested.

Varianti