Klauke® R - Capicorda tubolari angolo 45°

BN 27720
Immagine del prodotto Klauke® R - Capicorda tubolari angolo 45°
  1. Immagine del prodotto Klauke® R - Capicorda tubolari angolo 45°
  2. Disegno tecnico con quote di Klauke® R - Capicorda tubolari angolo 45°
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Klauke® R - Capicorda tubolari angolo 45°
  • Immagine del prodotto Klauke® R - Capicorda tubolari angolo 45°
  • Disegno tecnico con quote di Klauke® R - Capicorda tubolari angolo 45°

Klauke® R - Capicorda tubolari angolo 45°

BN 27720
Standard
EN 13600
Marca
Klauke®
Linea di prodotti
R
Materiale
Rame
Superficie
stagnato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Il materiale ricotto ottimizza le proprietà del materiale e della crimpatura
  • Facile inserimento dei cavi grazie alla precisa lavorazione dello smusso interno
  • Affidabile grazie all'identificazione dell'articolo sul capocorda
  • Norma di prova: EN 13600
  • Per conduttori rotondi multifiocco, ad esempio secondo la norma DIN EN 60228 Cl. 2
  • Per conduttori multifiocco pre-arrotondati a forma di settore
  • Superficie di contatto piatta mediante tecnologia di pressatura angolare speciale
  • Moffole per conduttori compattati e moffole per cavi a 3 e 4 conduttori

Varianti