Klauke® - Capicorda a compressione

BN 27721
Immagine del prodotto Klauke® - Capicorda a compressione
  1. Immagine del prodotto Klauke® - Capicorda a compressione
  2. Disegno tecnico con quote di Klauke® - Capicorda a compressione
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Klauke® - Capicorda a compressione
  • Immagine del prodotto Klauke® - Capicorda a compressione
  • Disegno tecnico con quote di Klauke® - Capicorda a compressione

Klauke® - Capicorda a compressione

BN 27721
Standard
DIN 46329
Marca
Klauke®
Materiale
Alluminio
Superficie
stagnato
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Versione per il collegamento a barre in Cu in spazi interni asciutti
  • Design a tenuta longitudinale con arresto dell'olio
  • Con code di codice per una chiara assegnazione degli utensili
  • Montaggio semplice e sicuro grazie alla superficie di contatto piana e alla precisa lavorazione delle estremità
  • Per connessioni antistrappo di conduttori in alluminio secondo DIN EN 60228 e linee aeree in alluminio secondo DIN EN 50182
  • Dimensioni del tubo secondo DIN 46329
  • Resistenza di contatto ottimale grazie al riempimento con grasso di contatto

Varianti