Klauke® R - Non-Tension compression joints

BN 27700
Immagine del prodotto Klauke® R - Non-Tension compression joints
  1. Immagine del prodotto Klauke® R - Non-Tension compression joints
  2. Disegno tecnico con quote di Klauke® R - Non-Tension compression joints
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Klauke® R - Non-Tension compression joints
  • Immagine del prodotto Klauke® R - Non-Tension compression joints
  • Disegno tecnico con quote di Klauke® R - Non-Tension compression joints

Klauke® R - Non-Tension compression joints

BN 27700
Marca
Klauke®
Linea di prodotti
R
Materiale
Aluminum / Copper
Superficie
plain

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • For connecting non-tension aluminium and copper conductors
  • Easy to process due to crimp markings
  • Simple cable entry due to precise internal chamfer
  • For pre-rounded sector shaped conductors
  • With code number for clear tool assignment

Ulteriori informazioni

Test standard: EN 13600, For non-tension connections of aluminium conductors to DIN EN 60228 and aluminium cables to DIN EN 50182, For Cu round conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 and 6, For non-tension copper cables, e.g. according to DIN 48201-1.

Varianti