METAL PRODUCT® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione

BN 22577
Immagine del prodotto METAL PRODUCT® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione
  1. Immagine del prodotto METAL PRODUCT® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione
  2. Disegno tecnico con quote di METAL PRODUCT® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto METAL PRODUCT® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione
  • Immagine del prodotto METAL PRODUCT® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione
  • Disegno tecnico con quote di METAL PRODUCT® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione

METAL PRODUCT® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione

BN 22577
Standard
DIN 46267-1
Marca
METAL PRODUCT®
Materiale
Rame
Superficie
stagnato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • 1-10 kV
  • Norma di prova: EN 13600
  • secondo DIN EN 61238
  • Per conduttori a corda di rame secondo DIN DIN 48201, VDE 0295, IEC 60228
  • DIN 48201
  • I conduttori a forma settoriale devono essere arrotondati con matrici di formatura rotonde

Montaggio

I conduttori settorali devono essere arrotondati con un'apposita matrice

Varianti

CAD