Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Esecuzione leggera
- Resistenza alla flessione: eccellente
- Resistenza allo schiacciamento: 125 N / 50 mm
- Resistenza agli urti: 4 Joule a -18 °C, >4 Joule a temperatura ambiente
- Intervallo di temperatura dinamico: -5 °C ... +85 °C
- Intervallo di temperatura statica: -40 °C ... +105 °C
- Resistente a: alcool, grassi, oli minerali, benzina, gasolio
- Senza alogeni
Ulteriori informazioni
Per garantire le caratteristiche del materiale delle guaine in poliammide si raccomanda uno stoccaggio alle seguenti condizioni: temperatura del magazzino: +20 °C +/- 5 °C, umidità relativa: da 55 a 75 %.