REIKU® PARNB - Guaine di protezione versione standard

BN 22622
Overlay

1

/2

REIKU® PARNB - Guaine di protezione versione standard

BN 22622
Marca
REIKU®
Linea di prodotti
PARNB
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
nero
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Esecuzione media
  • Resistenza alla flessione: buona
  • Resistenza allo schiacciamento: 125 N / 50 mm
  • Resistenza agli urti: 6 Joule a -18 °C, >20 Joule a temperatura ambiente
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +105 °C (+150 °C per brevi periodi)
  • Resistente a: alcool, grassi, oli minerali, benzina, gasolio
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Per garantire le caratteristiche del materiale delle guaine in poliammide si raccomanda uno stoccaggio alle seguenti condizioni: temperatura del magazzino: +20 °C +/- 5 °C, umidità relativa: da 55 a 75 %.

Varianti