REIKU® PARRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile

BN 22631
Overlay

1

/2

REIKU® PARRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile

BN 22631
Marca
REIKU®
Linea di prodotti
PARRB
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 12
Colore
nero

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Esecuzione media, guaina per robotica
  • Resistenza alla flessione: molto buona
  • Resistenza allo schiacciamento: 125 N / 50 mm
  • Resistenza agli urti: 5 Joule a -18 °C, >5 Joule a temperatura ambiente
  • Intervallo di temperatura dinamico: -30 °C ... +85 °C
  • Intervallo di temperatura statica: -50 °C ... +140 °C (+150 °C per brevi periodi)
  • Resistente a: alcool, grassi, oli minerali, benzina, gasolio
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Per garantire le caratteristiche del materiale delle guaine in poliammide si raccomanda uno stoccaggio alle seguenti condizioni: temperatura del magazzino: +20 °C +/- 5 °C, umidità relativa: da 55 a 75 %.

Varianti