REIKU® PARTB - Guaine di protezione in due parti separabili

BN 22638
Overlay

1

/2

REIKU® PARTB - Guaine di protezione in due parti separabili

BN 22638
Marca
REIKU®
Linea di prodotti
PARTB
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
nero

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Esecuzione flessibile
  • Resistenza alla flessione: buono
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +120 °C (+150 °C per brevi periodi)
  • Resistente a: alcool, grassi, oli minerali, benzina, gasolio
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Per garantire le caratteristiche del materiale delle guaine in poliammide si raccomanda uno stoccaggio alle seguenti condizioni: temperatura del magazzino: +20 °C +/- 5 °C, umidità relativa: da 55 a 75 %.

Varianti