REIKU® PURRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile

BN 22635
Immagine del prodotto REIKU® PURRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
  1. Immagine del prodotto REIKU® PURRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
  2. Disegno tecnico con quote di REIKU® PURRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto REIKU® PURRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
  • Immagine del prodotto REIKU® PURRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
  • Disegno tecnico con quote di REIKU® PURRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile

REIKU® PURRB - Guaine di protezione versione altamente flessibile

BN 22635
Marca
REIKU®
Linea di prodotti
PURRB
Materiale
Poliuretano termoplastico
Colore
nero
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Esecuzione media, guaina per robotica
  • Resistenza alla flessione: molto buona
  • Resistenza allo schiacciamento: < 125 N / 50 mm
  • Resistenza agli urti: 8 Joule
  • Intervallo di temperatura dinamico: -20 °C ... +90 °C
  • Intervallo di temperatura statica: -30 °C ... +90 °C
  • Resistente a: acidi e basi, oli, grassi, glicerina, glicole
  • Senza alogeni

Varianti