REIKU® PURVB - Guaine di protezione versione altamente flessibile

BN 22636
Immagine del prodotto REIKU® PURVB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
  1. Immagine del prodotto REIKU® PURVB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
  2. Disegno tecnico con quote di REIKU® PURVB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto REIKU® PURVB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
  • Immagine del prodotto REIKU® PURVB - Guaine di protezione versione altamente flessibile
  • Disegno tecnico con quote di REIKU® PURVB - Guaine di protezione versione altamente flessibile

REIKU® PURVB - Guaine di protezione versione altamente flessibile

BN 22636
Marca
REIKU®
Linea di prodotti
PURVB
Materiale
Poliuretano termoplastico
Colore
nero
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Esecuzione pesante, guaina per robotica
  • Resistenza alla flessione: molto buona
  • Resistenza allo schiacciamento: < 125 N / 50 mm
  • Resistenza agli urti: 9 Joule
  • Intervallo di temperatura dinamico: -20 °C ... +90 °C
  • Intervallo di temperatura statica: -30 °C ... +90 °C
  • Resistente a: acidi e basi, oli, grassi, glicerina, glicole
  • Senza alogeni

Varianti