Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Esecuzione altamente flessibile
- Resistenza alla flessione: da buona a ottima
- Resistenza allo schiacciamento: < 125 N / 50 mm
- Resistenza agli urti: 3 Joule
- Intervallo di temperatura: -50 °C ... +160 °C (+180 °C per brevi periodi)
- Resistente a: acidi e basi, oli e fluidi idraulici
- Senza alogeni