Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Disco protettivo: polietilene PE-LD
- Inserto a lamelle: poliammide PA 6
- Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
- Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Dispositivo conico di protezione contro la torsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
- Gruppo apparecchiatura: II
- Categoria/Zona: 2G e 2D / 1, 2, 21, 22
- Classe di protezione: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Posa dei cavi: fissa
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +85 °C
- Grado di protezione: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
- Prova di resistenza all'urto: testati con energia di impatto di 7 joule alle temperature di -45 °C e 95 °C
Ulteriori informazioni
Norma di collaudo: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Certificato di conformità CE del tipo: BVS 17 ATEX E 118 X. Certificato IECEx: IECEx BVS 17.0101X.