JACOB® PERFECT plus - Pressacavi Ex con filettatura metrica, per cavi a posa fissa lunga

BN 22336
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT plus - Pressacavi Ex con filettatura metrica, per cavi a posa fissa lunga

BN 22336
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
PERFECT plus
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato
Esecuione
lunga
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Disco protettivo: polietilene PE-LD
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Dispositivo conico di protezione contro la torsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Gruppo apparecchiatura: II
  • Categoria/Zona: 2G e 2D / 1, 2, 21, 22
  • Classe di protezione: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Posa dei cavi: fissa
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +85 °C
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
  • Prova di resistenza all'urto: testati con energia di impatto di 7 joule alle temperature di -45 °C e 95 °C

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Certificato di conformità CE del tipo: BVS 17 ATEX E 118 X. Certificato IECEx: IECEx BVS 17.0101X.

Varianti

CAD