Klauke® EKWF 120ML - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-120 mm²

BN 27771
Immagine del prodotto Klauke® EKWF 120ML - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-120 mm²
  1. Immagine del prodotto Klauke® EKWF 120ML - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-120 mm²
Overlay
Immagine del prodotto Klauke® EKWF 120ML - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-120 mm²

Klauke® EKWF 120ML - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-120 mm²

BN 27771
Marca
Klauke®
Linea di prodotti
EKWF 120ML
Materiale
Materiali multipli
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Forza di crimpatura 10 / 40 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 19 mm
  • Tempo di crimpatura da 1 s a 5 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Tensione della batteria 10,8 V
  • Capacità della batteria 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria circa 45 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... +40 °C
  • Pressatura innovativa quadrata (a pettine) – non è necessario sostituire gli inserti di crimpatura
  • È necessaria una sola pressatura (fino a una lunghezza del puntalino di 32 mm)
  • Testa chiusa
  • Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
  • Utilizzo confortevole e sicuro con una sola mano grazie al corpo ergonomico in plastica bi‑componente con inserto morbido
  • Peso ridotto per manovrabilità senza fatica
  • Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
  • Arresto manuale di retrazione (MRS) per il controllo della posizione nelle pressature multiple
  • Indicatore di manutenzione tramite LED
  • Adatto per puntalini, puntalini isolati e puntalini doppi

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)

Trasporto e stoccaggio

'

La corretta manipolazione, il trasporto e l’uso di prodotti alimentati a batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni sulla manipolazione.

Contenuto della fornitura

1 Crimpatrice idraulica a batteria

1 Batteria RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Caricatore LGML1 per 10,8 V Li-Ion batterie, 230 V

1 Contenitore di plastica KKML

1 Manuale di istruzioni

Varianti

Adatto a questo