Klauke® ESM 50CFB - Utensile idraulico da taglio a batteria a batteria Bosch sezione di taglio max. Ø 50 mm

BN 27798
Immagine del prodotto Klauke® ESM 50CFB - Utensile idraulico da taglio a batteria a batteria Bosch sezione di taglio max. Ø 50 mm
  1. Immagine del prodotto Klauke® ESM 50CFB - Utensile idraulico da taglio a batteria a batteria Bosch sezione di taglio max. Ø 50 mm
Overlay
Immagine del prodotto Klauke® ESM 50CFB - Utensile idraulico da taglio a batteria a batteria Bosch sezione di taglio max. Ø 50 mm

Klauke® ESM 50CFB - Utensile idraulico da taglio a batteria a batteria Bosch sezione di taglio max. Ø 50 mm

BN 27798
Materiale
Materiali multipli
Linea di prodotti
ESM 50CFB
Marca
Klauke®
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Forza di taglio 38 kN
  • Tempo di taglio 8 s – 10 s (a seconda dello spessore del materiale)
  • Tensione della batteria 18 V
  • Capacità della batteria 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria circa 15 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... +40 °C
  • Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
  • Testa aperta, orientabile
  • Risparmio di tempo nei tagli multipli grazie a un innovativo meccanismo di apertura
  • Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
  • Peso ridotto per manovrabilità senza fatica
  • LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
  • Impianto idraulico a 2 stadi con avanzamento rapido e corsa di potenza
  • Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
  • Arresto manuale di retrazione (MRS) per operazioni efficienti
  • Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
  • Adatto a cavi di rame a trefoli fini e superfini
  • Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)

Trasporto e stoccaggio

'

La corretta manipolazione, il trasporto e l’uso di prodotti alimentati a batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni sulla manipolazione.

Contenuto della fornitura

1 Utensile da taglio idraulico a batteria

1 Batteria RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li‑Ion (36 Wh)

1 Caricatore LGLB1EU per batterie Li‑Ion da 18 V, 230 V

1 Valigetta rigida in plastica KKESGM45NG

1 Manuale di istruzioni

Varianti