Storie di successo

Piccole viti, grandi sogni motociclistici

Collaboriamo con Loncin Motorcycle sulla serie VOGE Promise, supportando R&D, testando soluzioni di fissaggio e ottimizzando l'assemblaggio per un'immissione rapida sul mercato, produzione snella e qualità e affidabilità migliorate.

Success Story | ATE | Loncin Motorbikes

Guardate come i nostri servizi di ingegneria supportano le moto Voge di Loncin, dallo sviluppo e design al processo di assemblaggio.


Motociclista nel deserto

Piccoli ma potenti: il ruolo chiave degli elementi di fissaggio

Loncin Motorcycle, con sede a Chongqing, in Cina, ha realizzato il suo sogno di creare moto di precisione con l'aiuto di Bossard. La serie VOGE Promise è una testimonianza dell'impegno di Loncin per la qualità e l'attenzione ai dettagli, anche ai più piccoli elementi di fissaggio. In qualità di marchio nazionale leader nel settore delle moto di grossa cilindrata, le vendite di moto e motori di Loncin sono tra le migliori del settore, con una presenza in oltre 80 paesi e una partnership strategica con BMW.

Con la crescita della popolarità delle moto, è aumentata la domanda di moto di grossa cilindrata, che presenta nuove sfide in termini di aspetto, qualità del prodotto e prestazioni complessive. Per mantenere la sua reputazione di precisione artigianale, Loncin impone un controllo rigoroso sui dettagli dei prodotti e ha esigenze elevate per quanto riguarda la qualità delle connessioni di fissaggio.

Costruire una solida base fin dall'inizio con la R&D

Bossard svolge un ruolo fondamentale nella ricerca e nello sviluppo delle moto Loncin, assistendo gli ingegneri selezione delle soluzioni di fissaggio appropriate nella fase di prototipazione. Questo include confermare la funzionalità e la sicurezza degli elementi di collegamento in un laboratorio certificato ISO 17025, come la conduzione di test annuali sul coefficiente di attrito dei dispositivi di fissaggio per garantire la coerenza e l'affidabilità delle connessioni di fissaggio delle moto, mantenendo così standard di qualità stabili.

Vantaggi per il Cliente

  • Tempo di immissione sul mercato più rapido: essere i primi a portare un prodotto sul mercato offre vantaggi significativi. Con le responsabilità di fissaggio e connessione affidate a Bossard, Loncin può ora dedicare più tempo ed energia all'innovazione del prodotto, alla R&D e alla produzione, accelerando così il tempo di immissione sul mercato dei loro nuovi prodotti.
  • Processo di produzione snello: aderendo ai principi dell'Industria 4.0, Loncin Motorcycle ha investito in linee di assemblaggio avanzate e intelligenti che richiedono una qualità e una gestione superiori per le B- e C-parts.
  • Qualità e affidabilità superiori: con un focus sulla qualità e l'attenzione ai dettagli, Loncin Motorcycle è ben accolta sul mercato. Bossard fornisce una soluzione di connessione di fissaggio completa per Loncin, garantendo la sicurezza, la funzionalità e l'efficacia dei costi della soluzione attraverso rigorosi processi di progettazione, verifica e implementazione.

Cercate supporto ingegneristico?