Misurazione dello spessore del rivestimento
Expert Test Services
I rivestimenti proteggono i vostri componenti dall'ambiente. Per mantenere questa protezione i rivestimenti devono avere lo spessore appropriato. È consigliabile un'analisi regolare dello spessore del rivestimento in un laboratorio tecnico di collaudo.


Misurazione dello spessore del rivestimento
La scelta del rivestimento per i vostri componenti dipende da vari fattori, ad esempio: in quale ambiente verranno utilizzati gli elementi?
Processi affidabili sono assolutamente vitali per garantire che il vostro componente non subisca danni. Uno di questi processi è la misurazione dello spessore dello strato, che Bossard esegue nei suoi laboratori di collaudo accreditati. Fino a tre strati sul componente metallico vengono misurati con precisione con l'obiettivo di rilevare eventuali difetti il prima possibile, garantendo così la qualità dei componenti e il loro corretto funzionamento.
Il metodo di misurazione più adatto per valutare lo spessore dello strato nei componenti dipende tipicamente dal materiale di base e dal suo rivestimento. Ad esempio, l'analisi a fluorescenza a raggi X (XRF) è ideale per componenti metallici multistrato, fornendo misurazioni precise degli spessori e delle composizioni. Esporre il campione a raggi X mirati provoca lo spostamento degli elettroni all'interno degli atomi, emettendo una radiazione caratteristica di fluorescenza a raggi X che gli esperti misurano per determinare lo spessore fino a tre strati.
Bossard utilizza l'analisi a fluorescenza a raggi X sia nei laboratori di collaudo accreditati che in quelli standard. È un metodo non distruttivo che fornisce misurazioni precise e mirate dello spessore dello strato nonostante il breve tempo necessario.
Nei nostri laboratori, testiamo quindi gli spessori richiesti degli strati protettivi metallici dei seguenti:
Come esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, conduciamo una vasta gamma di test nei nostri laboratori tecnici per supportare il vostro controllo qualitativo.