Expert Test Services

Prove di resistenza a trazione e compressione

I nostri laboratori eseguono test di trazione e compressione per valutare la resistenza dei materiali, determinando il limite di snervamento, la resistenza alla trazione e altre proprietà meccaniche.


L'ingegnere sta conducendo un test di resistenza alla trazione in un laboratorio tecnico di prova.
ATE | Tensile Testing Machine

Macchina per prove di trazione per determinare il carico di snervamento, la resistenza alla trazione, l'allungamento alla rottura e altre proprietà meccaniche

Come funziona la prova di resistenza alla trazione?

Bossard dispone di diverse strutture di prova per determinare la resistenza alla trazione di un materiale. Ad esempio, è possibile eseguire prove di trazione con un massimo di 600 kN per bulloni e dadi da M3 a M33. Durante questo processo, il campione viene allungato, in assenza di urti, fino alla rottura o al raggiungimento di un determinato limite. La forza (F) e la variazione di lunghezza vengono misurate continuamente sul campione e registrate durante la prova, consentendoci di determinare il carico al quale il campione inizia a deformarsi in modo permanente - dove si trova il limite di snervamento - e il carico al quale il materiale si rompe - dove si trova il carico di rottura.

Il test di resistenza alla compressione – l'inverso della prova di trazione

Considerando la direzione della forza, il test di compressione è l'inverso del test di trazione. Un test di resistenza alla compressione fornisce informazioni sul comportamento di un materiale sotto compressione uniassiale.

Test di trazione e compressione nel laboratorio di collaudo Bossard

In qualità di esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori di collaudo eseguiamo tutte le prove di resistenza alla trazione e alla compressione necessarie per le vostre operazioni di garanzia della qualità.

Accedete ai test di laboratorio di Bossard

In qualità di esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori tecnici eseguiamo un'ampia gamma di test per supportare la vostra garanzia di qualità.


Due uomini in un laboratorio di prova esaminano una macchina da cucire su un tavolo in un laboratorio industriale con postazioni di lavoro aggiuntive sullo sfondo. Immagine chiave per Expert Test Services.

Contattateci per prove di trazione e compressione

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.