La regola del 15-85

Total Cost of Ownership (TCO) negli elementi di fissaggio

Il modello dell'iceberg spiega il TCO negli elementi di fissaggio: l'elemento rappresenta solo il 15% dei costi totali, mentre l'85% deriva da sviluppo, approvvigionamento, test, inventari, assemblaggio e logistica.

Visualizzazione dell'iceberg che spiega la regola 15/85 sul TCO nell'industria degli elementi di collegamento.

L'esperienza nel settore ha dimostrato che si possono ottenere risparmi sui costi del 50% e oltre nelle aree della logistica e dell'ingegneria. Questo ha un effetto duraturo sui costi totali del prodotto finale. In Bossard, riconosciamo i fatti e comprendiamo le vostre sfide. Ogni soluzione che creiamo è progettata per ridurre i costi, secondo il concetto TCO negli elementi di fissaggio. Questo è ciò che chiamiamo "La Regola del 15-85".

"Rompere" l'Iceberg con le seguenti soluzioni

Costo degli elementi di fissaggio

Oltre 1.000.000 di viti, dadi, rivetti, rondelle ecc. sono disponibili nei nostri magazzini.
Scopriteli ora >

Sviluppo e Design

Siete nelle prime fasi di progettazione del prodotto? Bossard Expert Design può supportarvi e darvi un vantaggio nello sviluppo del vostro prodotto.
Scopri di più >

Approvvigionamento

Avere il giusto tipo di elementi di fissaggio per il vostro prodotto è essenziale. Per sfruttare appieno i vantaggi i nostri esperti sono a tua disposizione per ottimizzare la vostra base di fornitori.
Scopri di più >

Logistica e movimentazione

Più snella e intelligente è la vostra azienda, maggiore sarà il vostro vantaggio sostenibile. Bossard's Smart Factory Logistics è la chiave per una supply chain fluida e senza interruzioni.
Per saperne di più >

Ordinazione e Stoccaggio

ARIMS, la piattaforma interattiva della supply chain, offre il pieno controllo del flusso dei materiali. Tracciate i vostri ordini, gestite l'inventario in modo interattivo e accedete a analisi dettagliate. Queste funzioni consentono di migliorare la prevedibilità e l'efficienza della supply chain.
Scopri di più >

Garanzia di qualità

Approfittate dei laboratori di ingegneria Bossard e delle più moderne strutture di misurazione e test, con certificazione ISO/IEC 17025. Riducete i rischi grazie alla garanzia di qualità dei nostri laboratori.
Scopri di più >

Pre-assemblaggio e elementi di fissaggio

Create grandi prodotti. I servizi Bossard Assembly Technology Expert vi aiutano a trovare le giuste soluzioni di collegamento per la produzione e rendono la vostra azienda più competitiva riducendo il time to market.
Scopri di più >