Smart Factory

Soluzioni di gestione dell'inventario basate su cloud per merci ingombranti

I magazzini per merci voluminose e a grande altezza sono ideali per lo stoccaggio di materiali di grandi dimensioni e forme irregolari. Offriamo soluzioni pratiche di Smart Factory per gestire efficacemente grandi quantità di merci voluminose.

Vista su un magazzino a grande altezza

Nei magazzini a grande altezza e per merci ingombranti, le merci sono immagazzinate su pallet interi o a metà e gestite tramite sistemi di gestione del magazzino automatizzati o semi-automatizzati. La nostra configurazione garantisce una gestione rapida e affidabile di prodotti ad alta rotazione o di grandi dimensioni.

Pallets su bilance in magazzino

Facilitare la gestione del magazzino

Le nostre varianti SmartBin Cloud XL e XXL offrono soluzioni pallet adatte, facilitando lo stoccaggio di grandi quantità e una gestione efficiente del magazzino, risparmiando tempo.

  • SmartBin Cloud XL: Euro 1/2 Pallet (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: Euro 1/1 Pallet (1,000 kg)

Overlay
Due persone camminano attraverso il reparto produttivo, la donna tiene un tablet in mano, l'uomo indica un carrello mobile dotato di contenitori SmartLabel Cloud.
Scarica la scheda
Scaffali industriali di magazzino con grandi bobine di cavi, tubi e contenitori di stoccaggio blu organizzati su scaffalature metalliche.

SmartLabel intelligente e flessibile

SmartLabel Cloud fornisce informazioni sui prodotti in tempo reale e aggiornamenti sugli ordini accessibili in loco. Le etichette possono essere combinate con i vostri contenitori o utilizzate come unità autonome. Rilasciate gli ordini istantaneamente per ottimizzare i flussi di lavoro. La tecnologia E-paper garantisce visibilità in qualsiasi condizione di luce, mentre una batteria di 5 anni riduce al minimo la manutenzione. Il LED pick-to-light migliora la gestione dei materiali.

Overlay
Due persone camminano attraverso il reparto produttivo, la donna tiene un tablet in mano, l'uomo indica un carrello mobile dotato di contenitori SmartLabel Cloud.
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Ottenete la migliore soluzione di gestione C-parts

Ottimizzate la gestione della supply chain con le nostre soluzioni. Dalla gestione della supply chain e delle B e C-parts in cloud, ai sistemi di inventario controllati dalla tecnologia RFID, garantiamo efficienza e operazioni senza interruzioni.

Uomo in piedi nell'area supermercato che tiene un SmartBin Cloud tra le mani.

Contattate gli esperti

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.

Cos'è una soluzione di gestione dell'inventario basata su cloud per merci ingombranti?

È una soluzione SmartBin Cloud che utilizza la tecnologia cloud per monitorare, gestire e automatizzare i processi di inventario per grandi volumi o articoli di forma irregolare conservati in magazzini ad alta quota o per merci ingombranti. I sensori di peso attivati dal movimento aggiornano l'inventario ad ogni utilizzo.

Perché il cloud è importante per magazzini di merci ingombranti nella gestione inventario?

Volumi elevati richiedono una gestione e uno stoccaggio appropriati. Le soluzioni basate su cloud garantiscono visibilità in tempo reale, riordino automatizzato e flussi di lavoro ottimizzati, riducendo gli sforzi manuali e gli errori.

Come funziona SmartBin Cloud?

SmartBin Cloud è un sistema di contenitori intelligente dotato di sensori di peso e connettività cloud. Monitora continuamente i livelli di inventario, attiva ordini automaticamente e invia dati in tempo reale alla dashboard digitale (ARIMS), garantendo un rifornimento tempestivo.

Queste soluzioni possono integrarsi con il sistema ERP esistente?

Sì, i sistemi SmartBin Cloud e SmartLabel Cloud sono compatibili con le soluzioni ERP esistenti e i processi Kanban, inclusi i casi d'uso in magazzini ad alta quota e per merci voluminose. Le interfacce possono essere create secondo necessità in base ai requisiti specifici.