Náš tým odborníků pro vás shromáždil své znalosti a praktické zkušenosti z oblasti technologie spojování. Rozšiřte si své znalosti o tom, jak správně používat spojovací prvky, získejte tipy pro volbu vhodné povrchové úpravy, informace o lehkých materiálech, kompozitních materiálech. Podrobně se věnujeme také problematice vodíkové křehkosti, korozi, povolování spojů, zadírání nerezových spojovacích materiálů, únavě materiálu. Představujeme vám metody měření tvrdosti a použití pro spojovací materiály nebo se můžete dozvědět podrobné informace o použití olova jako přísady do kovů a jeho následky.
Veškeré technické dokumenty jsme pro vás připravili zcela zdarma.
Pomůžeme vám zvládnout veškerou problematiku oboru spojování
Lehké materiály a každodenní úkoly konstruktérů
S přibývajícími požadavky na lehké konstrukce, čelí konstruktéři technologickým požadavkům na dodatečnou výrobu otvorů, potřebných pro montáž. Ovlivňují nejen design výrobku, ale také i maximální možné zatížení dílů. Máme již osvědčené řešení!
Galvanické pokovování a zinkové lamely
Při práci s kovy je vždy nutné zvážit možná rizika koroze a stanovit vhodná řešení, jak se tohoto jevu zbavit.
Představa o „vzhledu“ povlaků
Odolnost proti korozi, pevnost, stabilita. Kromě těchto typických vlastností mechanických spojů často hraje důležitou roli další aspekt: estetika.
Volba povrchové úpravy upevňovacích prvků
Povrchová úprava hraje důležitou roli ve výběru správného spojovacího prvku. V tomto článku se dozvíte o šesti nejběžnějších povlacích (galvanický zinek, galvanický zinek-nikl, mechanicky nanášený zinek, zinkové vločky, žárový zinek a epoxidové povlaky) používaných k různým účelům.
Tepelná úprava upevňovacích prvků
Tepelná úprava je proces, používaný ke zvýšení mechanické pevnosti, tažnosti, houževnatosti a pro některé slitiny jejich odolnosti proti korozi.
Proč je tření šroubového spoje zásadní z hlediska schopnosti procesu
«Štíhlá výroba» je současný trend, který představuje stále více štíhlejší a cíleně zaměřené procesy. Řešení přinášející vyšší produktivitu, nižší spotřebu a delší životnost jsou předmětem neustálého výzkumu po celém světě. Když je zvažováno použití nových materiálů nebo procesů tepelného zpracování a povrchových úprav, jsou tribologické vlastnosti, jako např. tření, mazání a odolnost vůči otěru, vždy jeden z nejdůležitějších faktorů.
DIN 7500
Norma DIN 7500 byla poprvé zveřejněna na konci sedmdesátých let a od té doby byla mnohokrát aktualizována. V rámci zveřejnění normy DIN 7500-2 „Doporučené hodnoty průměrů otvorů” byla původní norma pro šrouby přejmenována na DIN 7500-1. U šroubů se však většinou odkazuje jen na DIN 7500.
Řešení pro spojování kompozitních materiálů
S rostoucí oblibou používání kompozitních materiálů nabývá na stále větším významu také nalezení vhodného řešení pro jejich spojování. Tato studie analyzuje několik osvědčených řešení spojování v rámci tohoto expandujícího trhu.
Vodíková křehkost
Křehnutí kovu způsobené atomy vodíku není nově objevený jev. První zprávy o něm pocházejí z roku 1875 a jsou tedy staré více než jedno století. Existence nebezpečí vzniku vodíkové křehkosti, zejména u mechanických spojovacích součástí, si nicméně zasluhuje vážnější pozornost.
Mohou být použité šrouby znovu použity?
Opakované používání šroubů, svorníků a matic by na první pohled mělo šetřit náklady, avšak ve skutečnosti tomu tak není. V naší odborné studii se dozvíte více.
Koroze
Co je koroze? Ke vzniku koroze může docházet vždy, přijdou-li do vzájemného styku dvě různé kovové součásti. Slyšíme-li o korozi, většinou si okamžitě představujeme kus kovu, který má hnědočervené zbarvení. Zeptáme-li se odborníka, nedostaneme nijak jednoduchou odpověď. Zkorodovaná místa mohou mít různé barvy a tvary. Co je ve skutečnosti koroze? Co ji způsobuje? Jak se jí lze vyhnout?
Zabránění uvolňování spojovacích prvků
Od energetiky po automatizaci, od dopravních systémů po rekreační a sportovní vybavení, od zkušebních a měřicích zařízení po zdravotnickou techniku, od malých digitálních přístrojů po dětské hračky – ve všech těchto oblastech se při montáži výrobků používají závitové spojovací součásti. Závitové spoje mohou nabídnout mnoho předností, mají však také své slabé stránky. Jedním z problémů, které se u závitových spojů vyskytují, je jejich samovolné povolování.
Zadírání nerezových spojovacích materiálů
Nejvyššímu riziku jsou vystaveny spojovací materiály podléhající náročným požadavkům nebo vysokým teplotám. Zvláště když jsou spojovací materiály a spojované prvky vyráběny z odlišných materiálů a koeficient tření je vysoký, může to vést k zadření nebo studenému spoji.
Volba správného spojovacího materiálu
Konstruktéři, kteří jsou zodpovědni za výběr nakupovaných součástí, si musí být vědomi skutečnosti, že výrobky nacházející se ve stádiu prototypů se mohou lišit od provedení schválených pro hromadnou výrobu. V důsledku tlaku na co nejrychlejší uvedení výrobků na trh se pak často přistupuje ke kompromisům při testování těchto výrobků.
Informace o přidávání olova do různých kovů
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o použití olova jako přísady do různých kovů a také o alternativách a jejich následcích. Společně s informacemi o požadavcích příslušných průmyslových norem je také poskytnuta aktuální situace na trhu.
Únava materiálu - tichá, náhlá, zhoubná
Únava materiálu je definována jako narůstající poškození materiálu, způsobované dynamickým namáháním s amplitudou pod limitem pevnosti v tahu. Vzhledem k možnému nebezpečí, které představuje únava materiálu, by konstruktéři měli věnovat velkou pozornost každému aspektu, souvisejícímu s dynamickým namáháním. Tento dokument pojednává o tom, jak by měl konstruktér rozhodnout, v případě, kdy se očekává dynamické zatížení a jaká kritéria by měl spojovací prvek nebo jakákoli jiná součást splňovat.
Metody měření tvrdosti a použití pro spojovací materiály
Oblast měření tvrdosti je vyspělá technologie. Tento dokument poskytuje krátký pohled na převládající praktiky v oboru spojovacích materiálů a sdílí zkušenosti v naději, že výsledky tvrdosti materiálů budou používány odpovídajícím způsobem.
Povrchová úprava nerezové oceli
Tento článek poukazuje na důležitost pasivace, leštících médií a profilu povrchu nerezové oceli, ovlivňující její odolnost proti korozi. Kromě toho také vysvětluje, jak důležité je stanovit správnou specifikaci architektonických prvků, kde je dominantním faktorem kosmetický vzhled.
Umělá inteligence a Big Data: Kontrola kvality spojovacích procesů v reálném čase
Dopravní průmysl je uprostřed masivní transformace a vozidla budoucnosti se zásadně liší od vozidel z minulosti. Evoluční vývoj v oblasti odlehčených konstrukcí, ale také průlomové trendy, jako je elektromobilita nebo autonomní řízení, konfrontují vývojáře automobilů s celou řadou úplně nových problémů.
Spojovací řešení pro kompozitní a plastové materiály
Při výběru produktů z řady spojovacích prvků a vytváření spojovacího a montážního řešení je důležité znát dostupné možnosti; jak ale vědět, co funguje dobře s kompozitními a plastovými materiály?