S Bossard Exploration Lab vytváříme prostor pro chytré hlavy a odvážné nápady. Naším přístupem je neustále zpochybňovat status quo a vyvozovat z toho správné závěry.
15. července 2025
Bossard Exploration Lab
Skupina Bossard se spojila s Feasibility Lab ETH Zurich, jednou z předních světových univerzit, aby provozovala Bossard Exploration Lab, které funguje jako most mezi výzkumem, technologií a průmyslovou praxí.

Shrnutí
- Skupina Bossard pomáhá formovat budoucnost technologie Smart Factory.
- V Bossard Exploration Lab bylo ve spolupráci se studenty z ETH Zurich vyvinuto více než 30 projektových nápadů – projekt „Battery Retrofit“ je prvním slibným projektem, který se dostal do fáze industrializace.
- Dobíjecí baterie snižují náklady na baterie v produktech SmartBin společnosti Bossard o více než 50 % a celkové emise CO2 o 16 %.
Partnerství s Feasibility Lab ETH Zurich
Skupina Bossard navázala partnerství s Feasibility Lab ETH Zurich, jednou z předních světových univerzit, aby provozovala Bossard Exploration Lab, které funguje jako most mezi výzkumem, technologií a průmyslovou praxí.
Od října 2024 do března 2025 přijelo do sídla společnosti v Zugu více než 50 zaměstnanců Bossard z celého světa, aby vyvinuli více než 30 projektových nápadů a otestovali jejich proveditelnost s podporou velkého počtu studentů z Feasibility Lab. „Battery Retrofit“ byl prvním slibným projektem, který se dostal do fáze industrializace. Jedná se o dobíjecí baterii pro efektivní a udržitelné použití v produktech SmartBin společnosti Bossard.
„‘Battery Retrofit’ je ukázkovým příkladem toho, jak pomáháme formovat budoucnost technologie SmartBin společně s našimi zaměstnanci a všemi zúčastněnými na ETH Zurich,“ říká Daniel Bossard, generální ředitel skupiny Bossard. „Battery Retrofit“ je realizován v úzké spolupráci s dalšími průmyslovými partnery. V další fázi budou prováděna dlouhodobá měření a počáteční studie o nabíjecí infrastruktuře. Uvedení na trh je plánováno na začátek roku 2026.
Uvnitř Bossard Exploration Lab: Nápady, na kterých záleží

Nová technologie vede k úsporám nákladů
SmartBin společnosti Bossard jsou inteligentní kontejnery pro automatizované řízení skladu B- a C-dílů obsahující senzory, bezdrátové moduly a mikrokontroléry. Vyžadují spolehlivé napájení – bateriové, aby umožnily bezdrátové a flexibilní použití. Systémy SmartBin cloud zaznamenávají inventář zákazníka několikrát denně a bezdrátově přenášejí data do IIoT cloudu, kde jsou dále zpracovávána v ARIMS – interním řešení společnosti Bossard. Tato efektivita je umožněna energeticky úspornou elektronikou vyvinutou společností se speciálním firmwarem, který umožňuje provoz s jednou baterií až pět let – světová špička.
Baterie s delší životností
V rámci Bossard Exploration Lab byla podrobena zkoumání současná baterie produktů SmartBin společnosti Bossard, protože po pěti letech provozu musí být zlikvidována. Pro budoucí napájení se ukázala jako užitečná technologie lithiových železo-fosfátových baterií (LiFePO4 dobíjecí baterie), zejména proto, že přináší významné výhody pro produkty SmartBin společnosti Bossard. Klíčovou výhodou je delší životnost. Baterie se dobíjejí po až třech letech a celková životnost je 20 let.
„Lithiové železo-fosfátové baterie jsou ideálně vhodné pro produkty SmartBin společnosti Bossard, protože kromě delší životnosti nabízejí vysokou bezpečnost, nízké samovybíjení a stabilní výkon,“ říká Urs Güttinger, technický ředitel, který koordinoval Bossard Exploration Lab. Dobíjecí baterie snižují náklady na baterie v produktech SmartBin společnosti Bossard o více než 50 %.
Udržitelnost jako základní faktor
Ve společnosti Bossard není udržitelnost jen slibem, ale nedílnou součástí naší mise podporovat dlouhodobý, udržitelný růst a mít pozitivní dopad na životní prostředí a společnost. V souladu s klimatickými cíli definovanými ve „Strategii 200“ – společnost oslaví své 200. výročí v roce 2031 – je Bossard na cestě ke snížení emisí Scope 1 a Scope 2 o 50 % do tohoto bodu a k dosažení cíle nulových emisí do roku 2040.
Dobíjecí baterie snižují odpad z baterií a tím významně přispívají k dosažení našich cílů udržitelnosti. Emise CO2 budou celkově sníženy o 16 %.
Více než 100 000 jednotek SmartBin cloud po celém světě je v současné době ovlivněno, přičemž jejich prázdné baterie jsou nahrazovány dobíjecími bateriemi LiFePO4. Navíc dobíjecí baterie LiFePO4 obsahují jen málo kritických kovů, jako je kobalt nebo nikl, což zlepšuje jejich ekologickou stopu.
ETH Feasibility Lab
Inovativní a průlomové nápady jsou často doprovázeny nejistotou – jak společnosti, tak univerzity mají potíže s flexibilním a efektivním zacházením s takovými nápady v raných fázích. Právě zde přichází na řadu Feasibility Lab, metoda vyvinutá ETH. Prostřednictvím projektové práce jsou rizikové inovační přístupy testovány strukturovaným způsobem a zapojeni jsou vhodní odborníci z ETH. Studenti působí jako iniciátoři, sdílejí znalosti a spolupracují s firmami na podpoře nápadů od počátečního konceptu po MVP – praktickým, kreativním a budoucnost orientovaným způsobem.
Kontakt pro média Bossard:
Marleen Seilheimer
+41 41 749 69 71
marleen.seilheimer@bossard.com
Kontakt pro média ETH Feasibility Lab:
Kai von Petersdorff-Campen
kaiv@ethz.ch
O ETH Zurich
ETH Zurich je univerzita vědy a technologie a patří mezi nejlepší univerzity na světě. Od svého založení v roce 1855 se vyznačuje vynikající výukou, špičkovým výzkumem a průkopnickými inovacemi. S přibližně 25 000 studenty z více než 120 zemí a sítí více než 500 profesorů ETH aktivně podporuje řešení globálních výzev. Mnoho průlomových vývojů a spin-offů má svůj původ zde – a formuje ekonomiku, vědu a společnost daleko za hranicemi Švýcarska.