Bossard je jedním z hlavních dodavatelů různých spojovacích technik pro nákladový kryt evropské nosné rakety Ariane 5, která dopravila Vesmírný dalekohled Jamese Webba do vesmíru. V budoucnu bude Bossard dodávat spojovací techniku i pro Ariane 6.
Přesně před rokem byl odhalen dosud nejostřejší snímek vzdáleného vesmíru, pořízený vesmírným dalekohledem Jamese Webba (JWST). Bossard hraje roli v porozumění našemu kosmu. Bossard je jedním z hlavních dodavatelů různých spojovacích prvků pro nákladový kryt evropské nosné rakety Ariane 5, která dopravila vesmírný dalekohled Jamese Webba do vesmíru.
„Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k výzkumu vesmíru našimi spojovacími prvky pro nosnou raketu Ariane. Díky svým bezprecedentním schopnostem a potenciálu pro revoluční objevy rozšíří vesmírný dalekohled Jamese Webba náš horizont a inspiruje generace k dosažení hvězd,“ říká Daniel Bossard, generální ředitel skupiny Bossard.
Saturn
Aktuální fotografie z JWST, červen 2023
Tato aktuální fotografie z JWST byla zveřejněna 30. června 2023. Ukazuje Saturn, druhou největší planetu v naší sluneční soustavě. Prstence plynného obra září jasně – vše s povrchovou teplotou -139 stupňů Celsia.
Na misi k úspěchu společně s Beyond Gravity
Již od roku 1980 dodává Bossard a jeho dceřiná společnost Interfast AG spojovací prvky švýcarské technologické společnosti Beyond Gravity, která vyrábí nákladové kryty pro všechny mise od prvního letu Ariane v roce 1979 a která dodávala struktury pro Ariane 5. Kryty hrají klíčovou roli v ochraně nákladu, jako jsou satelity nebo kosmické lodě, a také v optimalizaci výkonu raket během počátečních fází startu. Díky své aerodynamické účinnosti a ochraně nákladu před vnějšími silami přispívají klíčově k úspěchu vesmírných misí.
Ariane 6, návrh designu
Inženýři a specialisté z Bossard udržují úzkou spolupráci s Beyond Gravity a poskytují poradenství ohledně jednotlivých spojovacích prvků a výkresových dílů. Bossard dodává šrouby, matice, speciální podložky, svorky, nástavce a speciálně navržené nýty pro systém oddělení aerodynamického krytu.
Bossard dodal Beyond Gravity více než 1 000 000 spojovacích prvků v průběhu spolupráce. Na konci roku 2023 byla švýcarská společnost se sídlem v Curychu pověřena výrobou aerodynamických krytů pro Ariane 6, novou generaci evropských nosných raket. V budoucnu bude Bossard také hrát klíčovou roli v dodávkách spojovacích prvků pro Beyond Gravity.
„V Beyond Gravity je spokojenost zákazníků naší nejvyšší prioritou. Budeme i nadále dělat maximum každý den, abychom překonali očekávání našich zákazníků v oblasti industrializace našich produktů i v oblasti dodavatelského řetězce. Přitom se spoléháme na spolehlivé partnery, kteří s námi zůstávají o krok napřed. Díky mnohaleté úspěšné spolupráci Bossard zná naše požadavky a jsme rádi, že můžeme pokračovat v naší společné cestě díky nákladově efektivním standardním komponentům a chytrým speciálním řešením,“ říká Franz Straumann, Senior Manager Manufacturing Engineering.
Model vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST) v měřítku 1:4 v Bossardu v Zugu
JWST rozšíří naše znalosti o sluneční soustavě, prvních galaxiích, původu hvězd a planet a hledání exoplanet s potenciálem hostit život. Dne 25. prosince 2021 úspěšně dopravila Ariane 5 z evropské vesmírné stanice ve Francouzské Guyaně JWST do vesmíru a dalekohled nyní přináší snímky, které dosud žádný člověk neviděl.
Pro Guida Schwarze, ředitele Švýcarského vesmírného muzea, bylo jasné, že tento vesmírný dalekohled bude ve své třídě jedinečný. Ještě před startem v prosinci 2021 se zrodila myšlenka postavit model JWST. „Rychle se ukázalo, že je potřeba velký model,“ říká Guido Schwarz. Velký model v měřítku 1:4, tedy více než 5 metrů dlouhý a 3 metry vysoký.
Model JWST vystaveno v Bossard
Tým ve Švýcarském vesmírném muzeu pracoval dobrovolně více než 1 000 hodin na dokončení tohoto velkého modelu JWST v měřítku 1:4 a představil ho veřejnosti a sponzorům na ETH Zurich 12. března. Bossard AG je hrdým sponzorem tohoto projektu. Velký model JWST lze vidět v sídle společnosti Bossard v Zugu do 30. srpna 2023. Zástupci médií se mohou zaregistrovat na návštěvu u Bossard. Více informací o Švýcarském vesmírném muzeu je k dispozici na následujícím odkazu: www.swissspacemuseum.ch.
Kontakt pro média Beyond Gravity: Clemens Gähwiler +41 76 319 28 58 clemens.gaehwiler@beyondgravity.com
Kontakt pro média Švýcarského vesmírného muzea: Guido Schwarz +41 78 707 19 42 schwarz@swissspacemuseum.ch
O společnosti Bossard
Skupina Bossard je předním strategickým partnerem pro průmyslová spojení a montážní řešení pro OEM zákazníky po celém světě a nabízí osvědčené dovednosti v oblasti inženýrských a logistických služeb.
Bossard byl založen v Zugu v roce 1831. Dnes se na kompetence Bossardu spoléhají místní i nadnárodní korporace, aby úspěšně zvýšily svou produktivitu. V Bossardu se tento koncept a zákaznický slib nazývá „Proven Productivity“. Zahrnuje optimalizaci procesů a snížení zásob pro zvýšení efektivity a produktivity. Bossard také hraje průkopnickou roli při vytváření inteligentních výrobních zařízení jako součást Průmyslu 4.0.
S 2 925 zaměstnanci pracujícími na 82 místech ve 32 zemích po celém světě dosáhla skupina Bossard v roce 2022 obratu 1 153,8 milionu CHF. Bossard je kótován na švýcarské burze SIX Swiss Exchange.
O společnosti Beyond Gravity
Beyond Gravity (dříve RUAG Space), se sídlem v Curychu ve Švýcarsku, je první vesmírnou společností, která kombinuje startupové myšlení, agilitu, rychlost a inovace s desítkami let zkušeností a osvědčenou kvalitou. Přibližně 1600 zaměstnanců na 12 místech v šesti zemích (Švýcarsko, Švédsko, Rakousko, Německo, USA a Finsko) vyvíjí a vyrábí produkty pro satelity a nosné rakety s cílem posunout lidstvo vpřed a umožnit průzkum světa a vesmíru. Beyond Gravity je preferovaným dodavatelem struktur pro všechny typy nosných raket a lídrem ve vybraných satelitních produktech a pro konstelace v sektoru New Space. V roce 2021 společnost dosáhla obratu přibližně 319 milionů CHF. Více informací na: www.beyondgravity.com/en
O vesmírném dalekohledu Jamese Webba
Vesmírný dalekohled Jamese Webba je největší, nejvýkonnější a nejsložitější vesmírný dalekohled, jaký byl kdy postaven. Webb odhalí tajemství naší sluneční soustavy, podívá se na vzdálené světy a jiné hvězdy a prozkoumá tajemné struktury a původ našeho vesmíru a našeho místa v něm. Webb je mezinárodní program vedený NASA a jejími partnery, Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a Kanadskou kosmickou agenturou (CSA). (Zdroj: NASA)
Navrhování spojovacích prvků pro raketu
Jürgen Eixler, vedoucí inženýrství ve společnosti Bossard AG, vysvětluje, co je zvláštního na spojovacích prvcích pro tuto vesmírnou aplikaci a jak Bossard tuto výzvu zvládl.