Je vyžadován souhlas pro YouTube
Toto video je hostováno na platformě YouTube a pro jeho zobrazení je nutné povolit marketingové cookies. Pro zobrazení obsahu prosím přijměte marketingové cookies.
24. srpna 2026
1. září 2026 startuje The Ocean Race Atlantic v New Yorku. Logo Bossard na plachtách a trupu "Embrace the Challenge" doprovodí švýcarského skippera Olivera Heera a jeho tým na 3 000 námořních mil dlouhé cestě do Lorientu ve Francii.

Účastník závodu Vendée Globe Oliver Heer přechází ze sólového dobrodruha do týmového režimu pro The Ocean Race Atlantic. Na palubě „Embrace the Challenge" je zkušená mezinárodní posádka, která zahrnuje olympijskou jachtařku Marie Riou, veteránku offshore závodů Liz Wardley, analytika výkonu Lincolna Dewse a palubního reportéra Patricka Condyho.
The Ocean Race Atlantic 2026 je transatlantický závod pro třídu IMOCA s foily. 18metrové offshore závodní jachty jsou vybaveny bočními křídly – známými jako foily – která při vysokých rychlostech částečně zvedají loď z vody. To snižuje odpor, díky čemuž jsou jachty rychlejší a mohou téměř létat nad vlnami.
Soutěžit bude šest světových týmů, včetně jmen jako Boris Herrmann (Team Malizia), Francesca Clapcich a Kojiro Shiraishi – celkem asi 30 námořníků a reportérů z více než deseti zemí.
Tento závod je výjimečný tím, že jde o první offshore závod s důsledně smíšenými posádkami. Pravidla vyžadují dvě ženy a dva muže na palubě, plus palubního reportéra a alespoň dvě národnosti v každém týmu – silné prohlášení pro rovnost pohlaví v elitním sportu.

Je vyžadován souhlas pro YouTube
Toto video je hostováno na platformě YouTube a pro jeho zobrazení je nutné povolit marketingové cookies. Pro zobrazení obsahu prosím přijměte marketingové cookies.
Poprvé v 50leté historii závodu se bude skládat z jediné etapy – bez zastávek. 1. září 2026 týmy vyplují z New Yorku směrem do Evropy. Legendární transatlantická trasa je známá tím, že na ní jsou pravidelně překonávány oceánské rekordy. Námořníci čelí zhruba 3 200 námořním mílím přes severní Atlantik; kvůli podzimním tlakových nízkým a azorské výši bude skutečná vzdálenost pravděpodobně blíže 3 200 až 3 500 mílím. Zejména prvních 48 hodin po startu je považováno za klíčové období pro správný start z hlediska povětrnostních podmínek.
První IMOCA se očekávají v Lorient La Base – „hlavním městě oceánského plachtění" – kolem 9. září.
Sledujte Olivera Heera a jeho tým zblízka a držte jim palce, když naše logo Bossard závodí přes Atlantik. Živý ticker pořadatele závodu najdete zde: