Lisovací technika

PEM® samojistící spojovací díly

Globální lídr v lisovací technice, PEM®, nabízí širokou škálu vysoce kvalitních lisovacího materiálu, od matic, šroubů a distančních sloupků až po specializované díly.

Přejít do e-shopu
Overlay

Dva lidé diskutují o návrhu spojovacího prvku.
Pět různých PEM lisovacích prvků, včetně závitových šroubů, pravoúhlého upevňovacího prvku a zajištěného šroubu.

Jak fungují spojovací prvky PEM®?

Spojovací díly PEM® se vtlačují do otvoru v obrobku, čímž vytlačují materiál v oblasti vrtaného otvoru. Tento materiál se za studena formuje do prohlubně v oblasti dříku spojovacího dílů. Zoubkování nebo speciálně tvarovaná hlava nyní zabraňuje otáčení obrobku – spojovací prvek se stává součástí obrobku.

Výhody spojovacích prvků PEM®

  • Extrémně odolné vůči namáhání i v tenkých plechách od 0,5 mm
  • Není potřeba žádné speciální úpravy vrtaného otvoru
  • Není nutné žádné přepracování závitu
  • Také ideální pro povrchově upravené povrchy
  • Vysoká přesnost polohy
  • Žádné poškození nebo boule na zadní straně komponentu

Přehled PEM® Fasteners

PEM® lisovací matice


Samojistící matice na bílém pozadí.

Lisovací matice nabízejí vysokou odolnost proti zkroucení a vytržení. Jsou k dispozici v různých délkách dříku a jsou vhodné pro kovové materiály, v některých případech i pro nerezové ocelové panely. Sortiment dílů zahrnuje také matice zapuštěné z obou stran, uzavřené díly, matice se zajištěním závitu a miniaturní provedení. Existuje paralelní produktová řada pro vkládání do desek plošných spojů.

  • K dispozici v různých materiálech, povrchových úpravách, délkách a variantách
  • Velikosti závitů od M2 do M12

Overlay

Samojistící matice na bílém pozadí.
Samojistící matice - Rychlé a čisté upevňovací řešení pro aplikace s oboustranným přístupem

PEM® kulaté lisovací matice

Detailní záběr na kovovou lisovací matici PEM, kulatý typ, na bílém pozadí.

Kulaté lisovací matice jsou vhodné pro neotáčivé šroubové spoje v tenkostěnných obrobcích, které lze zatížit z obou stran. Verze typu RMHB byly speciálně vyvinuty jako miniaturní verze pro omezený instalační prostor. Na rozdíl od lisovacích matic je dřík nýtován. Z tohoto důvodu je vzdálenost od okraje méně důležitým kritériem.

  • Materiály: pozinkovaná ocel, bezbarvě pasivovaná
  • Velikosti závitů: M3, M4 a M5

Overlay
Detailní záběr na kovovou lisovací matici PEM, kulatý typ, na bílém pozadí.

PEM® Samojistící čepy

PEM® samosvorný čep na bílém pozadí.

Lisovací čepy pro průchozí otvory jsou po instalaci zarovnané na straně hlavy. Jsou vhodné pro použití v kovových materiálech a v některých případech i pro nerezové ocelové panely. Těžké lisovací čepy s vyčnívajícími hlavami nabízejí ještě lepší odolnost proti vytržení a vytažení. Speciální čepy pro použití v slepých otvorech umožňují skrytou instalaci.

  • Dostupné v různých materiálech, povrchových úpravách, délkách a variantách
  • Velikosti závitů od M2.5 do M10; také v hrubém závitu

Overlay
PEM® samosvorný čep na bílém pozadí.

PEM® Samojistící vysoce pevnostní čepy

Samojistící čep PEM® na bílém pozadí.

Lisovací závitové čepy pro extrémně vysokou odolnost proti krouticímu momentu a protažení.

  • Typy: HFH, HFHS, HFHD a HFHDS
  • Dostupné v různých materiálech, délkách a variantách

Overlay
Samojistící čep PEM® na bílém pozadí.

PEM® Studs (bez závitu)

Detailní pohled na PEM lisovací čep bez závitu

Kromě toho jsou k dispozici čepy bez závitu pro kovové materiály. Tyto čepy lze použít jako polohovací nebo zajišťovací kolíky.

  • Dostupné v různých materiálech, délkách a variantách

Overlay
Detailní pohled na PEM lisovací čep bez závitu

PEM® Samojistící distanční sloupky (uzavřený typ)

Uzavřený typ PEM lisovacího distančního sloupku na bílém pozadí

Lisovací distanční sloupky pro průchozí otvory jsou po instalaci zarovnané na straně hlavy. Není potřeba žádné další lemování nebo svařování. Jsou vhodné pro použití v kovových materiálech a v některých případech i pro nerezové ocelové panely. Ochrana proti pootočení je zajištěna šestihrannou hlavou. K dispozici jsou speciální distanční sloupky pro použití v slepých otvorech, které umožňují skrytou instalaci.

  • Dostupné v různých materiálech, délkách a variantách
  • Velikosti závitů M3, M4 a M5, stejně jako miniaturní velikosti závitů a různé možnosti průchozích otvorů

Overlay
Uzavřený typ PEM lisovacího distančního sloupku na bílém pozadí

PEM® Samojistné distanční sloupky (otevřený typ)

Detailní záběr na PEM samosvorný distanční sloupek na bílém pozadí.

Lisovací distanční sloupky pro zapuštěnou montáž. Mohou být vtlačeny do kulatých otvorů, přičemž šestihranná hlava poskytuje ochranu proti otočení.

  • Dostupné v různých materiálech, délkách a variantách
  • Velikosti závitů M3, M4 a M5, stejně jako miniaturní velikosti závitů a různé možnosti průchozích otvorů

Overlay
Detailní záběr na PEM samosvorný distanční sloupek na bílém pozadí.
Lisovací prvky – dostupné v různých typech pro dokonalé spojení

PEM® válečkové ložiskové spojovací prvky

Detailní pohled na ložiskový spojovací prvek PEM, alternativu ke konvenčním vysoce třecím posuvným policím.

PEM® válečkové upevňovací prvky jsou snadno instalovatelné, předem sestavené válečky. Nabízejí uživatelsky přívětivou alternativu ke konvenčním vysoce třecím posuvným policím. Také eliminují náklady na drahé posuvné kolejnice, což z nich činí efektivní a nákladově efektivní řešení.

  • Snadná instalace a jednoduchý design pro použití tam, kde je omezený prostor
  • Podpora zátěže při vedení a polohování komponentů
  • Eliminace potřeby olejových maziv a volných spojů, které jsou obvykle vyžadovány u posuvných zásuvek
  • Válečkové upevňovací prvky s lisovacím uložením se snadno instalují do předem vyražených nebo vyvrtaných otvorů v plechu o tloušťce až 1 mm

Overlay
Detailní pohled na ložiskový spojovací prvek PEM, alternativu ke konvenčním vysoce třecím posuvným policím.

PEM® PreTect™ závitové maskovací zátky


Zátka pro maskování závitů PEM® PreTect™ na bílém pozadí.

Zátky na maskování závitů pro lepší ochranu závitů během procesu lakování nebo práškového lakování. Po použití mohou být zátky snadno odstraněny koncovým uživatelem pomocí jemného nástroje.

  • Dostupné pro standardní lisovací matice v široké škále velikostí závitů a materiálů
  • Odolné vůči teplotám až do 250 ˚ C

Overlay

Zátka pro maskování závitů PEM® PreTect™ na bílém pozadí.

PEM® Samojistné šrouby pro panely

Detailní pohled na kovový lisovací šroub s pevným panelem PEM

Lisovací šrouby s pojistkou panelu jsou buď pružinové, nebo nepružinové šrouby s pojistkou. Nabízejí širokou škálu různých možností upevnění a uvolnění, různé podpůrné plochy a délky šroubů.

  • Dostupné v různých materiálech, délkách a variantách
  • Velikosti závitů M3, M4, M5 a M6

Overlay
Detailní pohled na kovový lisovací šroub s pevným panelem PEM

PEM® Spacer

Dva PEM snap-top samosvorné spojovací prvky na bílém pozadí

Tyto lisovací distanční prvky pro montáž do "klíčové dírky" lze použít v kovových materiálech. Umožňují rychlé připojení a odpojení komponentů.

  • Materiály: nerezová ocel
  • K dispozici v různých délkách distančních prvků

Overlay
Dva PEM snap-top samosvorné spojovací prvky na bílém pozadí

PEM® SMT matice

Matice PEM pro lisování a páska PEM SMT, navržené speciálně pro montáž na desky plošných spojů.

Tyto lisovací matice jsou páskované a byly speciálně navrženy pro montáž na desky plošných spojů. Jsou k dispozici s lepicím bodem nebo bez něj. Matice PEM® SMT se upevňují pájením jak v průchozích, tak v neprůchozích otvorech. Tato metoda eliminuje riziko poškození desky plošných spojů.

  • Materiál: pocínovaná ocel
  • Velikosti závitů: M2, M2.5, M3, M4, M5

Overlay
Matice PEM pro lisování a páska PEM SMT, navržené speciálně pro montáž na desky plošných spojů.

PEM® SMT Spacers

Distanční prvek PEM a páska s nalepenými PEM SMT distančními prvky, navržené pro montáž na desku plošných spojů, na bílém pozadí.

Tyto distanční podložky jsou lepené a byly speciálně navrženy pro montáž na desky plošných spojů. Stejně jako SMT matice jsou k dispozici s lepicím bodem nebo bez něj a jsou osazovány pájením do průchozích i neprůchozích otvorů. Při tomto procesu nehrozí poškození desky plošných spojů.

  • Materiál: pocínovaná ocel
  • Velikosti závitů a provedení: M3 a průchozí otvory 3,6 až 4,2

Overlay
Distanční prvek PEM a páska s nalepenými PEM SMT distančními prvky, navržené pro montáž na desku plošných spojů, na bílém pozadí.
Ikona lisovacích prvků zobrazující lisovací čep a lisovací matici

Mikro lisovací prvky

Pracujete s velmi kompaktními aplikacemi? PEM® nabízí také samořezné mikro spojovací prvky.

Objevte microPEM®

Stáhnout více informací

Náhled katalogu PEM

PEM® katalog samosvorných spojovacích prvků

Najděte více informací a technické detaily o samosvorných spojovacích prvcích v našem katalogu produktů PEM®.

4.1 MB | pdf