Těsnící povlaky

Povlak Nyplas® pod hlavu šroubu

Nyplas® je plastový povlak vyrobený z modifikovaného plastizolu, který se nanáší přímo pod hlavu šroubu, přírubu nebo výstupek závitu. Zajišťuje spolehlivé utěsnění proti kapalinám a plynům a také zvukovou izolaci.

Skupina různých spojovacích prvků v mosazné barvě s černým těsnicím povlakem Nyplas pod hlavou

Jak funguje Nyplas®

Černý povlak Nyplas® se před montáží roztaví přímo na spodní stranu hlavy šroubu. Tím odpadá nutnost používat ručně nasazované podložky, těsnění nebo O-kroužky. Nyplas® zajišťuje vynikající těsnicí účinek proti kapalinám a plynům a zároveň působí jako ochranná vrstva pro citlivé povrchy vašich obrobků.

Nyplas® vs. Nyseal®

Nyplas® je podobný Nyseal®, ale může dosáhnout větší tloušťky povlaku. Před zahájením výroby doporučujeme provést praktický test pro určení požadované tloušťky povlaku.

Výhody Nyplas®


Ikona těsnění

Vynikající výkon

Ikona dolaru

Nákladově efektivní


Výběr materiálu a povlaků pro ochranu proti korozi Kalkulačka Ikona

Odolný

Ikona hodin

S okamžitou platností

Ikona nápadu

Univerzální


Ikona plné cyklické kontroly

Opakovaně použitelné

Technické informace

Obecné

  • Barva: černá
  • Materiál: plastisol/ PVC
  • Bez odolnosti vůči oleji
  • Pouze pro použití na horizontálních plochách (např. zapuštěné šrouby nemohou být potaženy Nyplas®)
  • Závitové díly od M3 do M10. Přírubové šrouby, matice atd.

Teplotní rozsahy

Provozní teplota: -40°C až +150°C

Výrobní specifikace

Jsou splněny následující specifikace pro automobilový průmysl:

  • GM 6086M typ 3
  • GM 1131M typ D
  • Ford ESB-M4G70-A nebo B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

Stáhnout více informací

Brožura o nereaktivních povlacích Thumbnail

Brožura o nereaktivních povlacích

Zjistěte více o různých typech povlaků pro zajištění závitů a těsnění, jejich specifických vlastnostech a výhodách použití.

1.1 MB | pdf

Nejste si jisti výběrem povlaku spojovacího dílu?

Pomůžeme vám vybrat správnou povrchovou úpravu pro vaše specifické požadavky.

Muž a žena drží spojovací techniku, dívají se na ni a diskutují.

Kontaktujte nás

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.