Elektromobilita: Spojovací řešení

Elektrická vozidla: Baterie

Baterie pro elektromobily jsou klíčovou součástí palubní rozvodné jednotky (PDU) elektromobilu. Spolehlivý provoz baterie je zásadní pro snížení obav z nedostatečného dojezdu.

Typické elektrické vozidlo s baterií

Spojovací díly baterií musí splňovat stejné požadavky na vysokou odolnost, odolnost proti vibracím a odolnost vůči extrémním teplotám jako pohonné jednotky elektromobilů.

Spojovací díly baterií pro elektromobily nové generace vyžadují osvědčené, univerzální technologie navržené pro různé potřeby a materiály. Naše řada spojovacích dílů pro baterie elektromobilů zahrnuje závitové vložky pro termoplastická pouzdra a také spojovací díly pro vložení a přilepení, určené pro spolehlivou montáž do měkkých a kompozitních materiálů.

Náš sortiment lehkých spojovacích dílů pro baterie elektromobilů doplňují multifunkční šrouby, těsnění a montážní skupiny matice s podložkou, které zákazníkům nabízejí řadu výhod při použití, jako je ochrana proti korozi a spolehlivé zatížení svorek sběrnic.

Overlay

Spojovací materiál pro různé průmysly

Lehké, korozivzdorné spojovací prvky pro bezpečnou a efektivní montáž baterií EV

Spojovací prvky pro vkládání a lepení

Šest různých typů bighead spojovacích prvků pro vkládání a lepení kompozitních a lehkých materiálů.

Spolehlivá montáž v měkkých a kompozitních materiálech

  • Inteligentní spojovací prvky s vysokým točivým momentem a pevností v tahu v měkkých materiálech
  • Lze povrchově namontovat pomocí lepidla nebo zcela zapustit
  • Bezproblémově se integruje do aplikačních materiálů pro neviditelný povrch

Přejít do eShopu

Overlay
Šest různých typů bighead spojovacích prvků pro vkládání a lepení kompozitních a lehkých materiálů.

Závitové vložky pro termoplastové kryty

Lehké závitové vložky a termoplastové pouzdro na bílém pozadí

Lehké vložky s vysokou pevností v tahu

  • Poskytuje silné, bezpečné závity v tenkých materiálech
  • Vhodné pro termosetové i termoplastické materiály
  • Nabízí různé možnosti instalace pro flexibilní použití

Přejít do eShopu

Overlay
Lehké závitové vložky a termoplastové pouzdro na bílém pozadí

Lisovací prvky

Dva PEM lisovací závitové čepy na bílém pozadí

Snadná instalace – vynikající výkon

  • Vysoce odolné vůči namáhání, i v ultra tenkých plechách
  • Ideální pro potažené povrchy bez poškození
  • Žádné vyboulení nebo deformace na zadní straně komponentu
  • Není potřeba přetáčet závity

Přejít do eShopu

Overlay
Dva PEM lisovací závitové čepy na bílém pozadí
Lisovací závitové čepy – snadná instalace, vynikající výkon

Multifunkční šrouby

Šroub ecosyn fix ležící na bílém pozadí

Vylepšená spolehlivost a efektivita

  • Méně jednotlivých dílů pro rychlejší zpracování a montáž
  • Odolné a bezpečné spojení pro dlouhodobý výkon
  • Kompatibilní s automatizovanými podávacími systémy na montážních linkách

Přejít do eShopu

Overlay
Šroub ecosyn fix ležící na bílém pozadí
Šrouby ecosyn® fix jsou prvotřídní volbou pro spolehlivost a efektivitu.

Těsnění

Spojovací prvky potažené těsnicím řešením na bílém pozadí

Pokročilá ochrana proti korozi

  • Zabraňuje korozi, vlhkosti a kontaminantům vniknout do bateriových komponentů a sestav
  • Aplikuje se přímo na spojovací prvek, čímž se snižuje potřeba O-kroužků, těsnicích těsnění a dalších těsnicích prostředků
  • Těsnicí těsnění fungují jako ochranné hrany na plechu, zajišťují bezpečné utěsnění krytu

Přejít do eShopu

Overlay
Spojovací prvky potažené těsnicím řešením na bílém pozadí

Sestavy matice/podložky

Montáž matice a podložky ecosyn SEF

Předem sestavená podložka pro úsporu času a nákladů

  • Udržuje stabilitu upínací síly i při extrémních teplotních výkyvech

Přejít do eShopu

Overlay
Montáž matice a podložky ecosyn SEF
Předem smontované kontaktní spojení ecosyn SEF® šetří čas a peníze

Šrouby SEM

Šedý SEM šroub na bílém pozadí

Kombinace šroubů a podložek pro sestavy sběrnic

  • Kuželové podložky zabraňují ztrátě upínací síly v důsledku teplotních výkyvů ve vysokonapěťových spojích
  • Ploché podložky zabraňují vtlačení do měkkých materiálů, jako je měď, běžně používaných v sestavách sběrnic

Přejít do eShopu

Overlay
Šedý SEM šroub na bílém pozadí

Stáhněte si více informací o spojovacím materiálu pro odvětví elektromobility.

Náhled brožury Bossard Electric Vehicles

Brožura o elektrických vozidlech

Stáhněte si naši brožuru s nabídkou inteligentních montážních řešení pro odvětví elektromobility.

4.2 MB | pdf