Elektromobilita: Spojovací řešení

Elektrická vozidla: karoserie

V aplikacích karoserie (BiW) je pro zajištění bezpečnosti cestujících zásadní stabilita a spolehlivost konstrukce.

Elektrická vozidla karoserie ve vizuálu bílé barvy

Spojovací řešení pro karoserie elektromobilů musí být vyrobena z vysoce pevných materiálů s vysokou odolností proti korozi a musí splňovat přísné bezpečnostní normy.

Klíčovou výhodou pro zákazníky je také snadná montáž a demontáž. Mezi doporučené spojovací prvky pro inovativní konstrukci karoserie patří přivařovací svorníky, samoděrovací nýty, závitotvářecí šrouby a trhací nýty pro těžké zatížení. K dispozici jsou také matice pro zalisování.

Tato spojovací řešení pro karoserie nabízejí zákazníkům řadu výhod pro výrobní proces, včetně rychlé jednostranné montáže, konstrukční pevnosti a vhodnosti pro vysokou úroveň automatizace.

Overlay

Spojovací materiál pro různé průmysly

Bezpečné, pevné spojování BiW pro vyšší bezpečnost, automatizaci a strukturální integritu

Svařovací šrouby

Stříbrná kovová tyč a měděně zbarvený závitový šroub jsou umístěny na bílém pozadí.

Svařování svorníků umožňuje přivaření kovových spojovacích prvků, jako jsou svorníky, svářecí kolíky a závitové svorníky, na jiný kovový objekt pomocí oblouku bleskovou rychlostí.

  • Není potřeba žádné vrtání, a tím nedochází k úniku nebo oslabení základního materiálu vrtáním, děrováním atd.
  • Široký rozsah použití od Ø 2 mm do Ø 25 mm
  • Možná vysoká úroveň automatizace
  • Přístup k dílům je nutný pouze z jedné strany

Přejít do eShopu

Overlay
Stříbrná kovová tyč a měděně zbarvený závitový šroub jsou umístěny na bílém pozadí.

Velkoprůměrové lisování

Dvě velkoprůměrové lisovací techniky pro EV

Kalený lisovací spojovací prvek pro zvýšenou pevnost závitu

  • Vysoká odolnost proti vytlačení a odtržení
  • Žádné zavádění tepelných napětí
  • Snížené ekologické obavy, čistší pracovní prostředí
  • Čistá montáž, žádné svářecí rozstřiky

Přejít do eShopu

Overlay
Dvě velkoprůměrové lisovací techniky pro EV

Technologie samopropichování, šrouby Flow Drill

Sada šroubů pro kombinaci vrtání a závitotváření

Kombinace vrtání a tváření závitů

  • Rychlá jednostranná montáž
  • Samozávrtné nýty: žádná tepelná zóna v materiálu během instalace
  • Doba montáže zkrácena na jednu minutu
  • Šrouby pro vrtání: Vysoký utahovací moment a

Overlay
Sada šroubů pro kombinaci vrtání a závitotváření

Pevnostní trhací nýty

Stříbrný strukturální slepý nýt na bílém pozadí

Silné řešení pro strukturální montáž

  • Ideální pro aplikace s vysokou pevností v tahu
  • Jeden spojovací prvek pro až čtyři nýty
  • Přístup z jedné strany
  • Nýt s velkým průměrem
  • Odolná a spolehlivá fixace

Přejít do eShopu

Overlay
Stříbrný strukturální slepý nýt na bílém pozadí
Konstrukční slepé nýty - Silné řešení pro konstrukční montáž

Stáhněte si více informací o spojovacím materiálu pro odvětví elektromobility.

Náhled brožury Bossard Electric Vehicles

Brožura o elektrických vozidlech

Stáhněte si naši brožuru s nabídkou inteligentních montážních řešení pro odvětví elektromobility.

4.2 MB | pdf