Expert Test Services

Analýza koroze v laboratoři - pro bezpečné součásti s delší životností

Koroze způsobená různými vlivy prostředí na kovy může poškodit vaše součásti a ohrozit bezpečnost vašich produktů. Zjistěte, které součásti by měly být testovány na odolnost proti korozi a jaké typy testů jsou k dispozici.

3 pracovníci v izolované montážní místnosti s kontrolovaným prostředím.

Co je koroze?

Vlivy prostředí, jako je déšť, vlhkost, výfukové plyny nebo aerosoly, mohou časem ovlivnit součásti vašich produktů. Koroze nastává, když tyto látky z prostředí napadají a poškozují povrch součástí nebo spojovacích prvků ve vašich produktech.

Proto doporučujeme provádět korozní testy v akreditované zkušební laboratoři, abyste zajistili kvalitu svých produktů. Během tohoto procesu získáte reprodukovatelné výsledky testů, které vám pomohou najít slabá místa v ochraně proti korozi, poskytnou vám indikace pro opatření proti již vzniklé korozi a nakonec zvýší bezpečnost vašich produktů.

Jaké typy koroze existují?

Často se koroze běžně označuje jako „patina“ nebo „rez“, která vzniká oxidací železa v přítomnosti kyslíku. Z technického hlediska je však koroze mnohem rozmanitější. Jedná se o (elektro-)chemickou reakci kovového materiálu s jeho prostředím. Výsledkem je měřitelná změna materiálu, která může vést k tomu, že jednotlivé součásti nebo celé systémy přestanou správně fungovat. Různé typy koroze lze rozlišit podle toho, kde se vyskytují.

Různé typy koroze

  • Důlková koroze, která se projevuje póry v materiálu povrchové úpravy
  • Mezikrystalová koroze způsobená vysokými teplotami při zpracování kovů
  • Galvanická (kontaktní) koroze mezi dvěma typy kovů
  • Štěrbinová koroze v malých otvorech a prohlubních
  • Rovnoměrná neboli povrchová koroze
  • Vodíková křehkost způsobená pronikáním vodíku při čištění kyselinou nebo galvanizací oceli a korozí
  • Vznik trhlin od napětí, podporované namáháním v tahu

Základy testování koroze

ATE | Corrosion Testing

Analýza koroze v technické laboratoři Bossard

Během korozního testu se testují povlaky součástí nebo protikorozní ochrana zkušebních vzorků s povrchovou úpravou s cílem zjistit případné závady. Dlouhodobé testování prováděné po celou dobu životnosti je nákladné a časově náročné. Aby bylo možné získat srovnatelné výsledky rychleji, provádějí se standardizované testy v testovací laboratoři v korozních podmínkách.

Jednou z nejznámějších metod je neutrální solný sprejový test (NSS) podle normy ISO 9227. Během tohoto testu stříkáme testovaný objekt v testovací komoře solným roztokem (NaCl) po stanovenou dobu – někdy déle než 1 000 hodin. Aby bylo zajištěno, že testovací metoda poskytuje reprodukovatelné a srovnatelné výsledky týkající se odolnosti vaší součásti proti korozi, nastavujeme všechny testy jednotně a přísně dodržujeme obecné podmínky podle normy ISO 9227.

Bossard – Expert s vlastní zkušební laboratoří pro provádění korozních testů

Díky dlouholetým odborným zkušenostem v oblasti spojovací techniky a materiálů vám můžeme poradit ohledně korozního testování. Na vyžádání a podle potřeby můžeme pro vás provést NSS testování podle normy ISO 9227 v našich zkušebních laboratořích.

Získejte přístup k naší testovací laboratoři

Jako odborníci na spojovací technologie provádíme v našich technických laboratořích širokou škálu testů na podporu Vaší kontroly kvality.


Dva muži v testovací laboratoři zkoumají šicí stroj na stole v průmyslové laboratoři s dalšími pracovními stanicemi v pozadí. Klíčový vizuál pro Expert Test Services.

Kontaktujte nás pro analýzu koroze

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.