Expert Test Services

Analýza utahovacího momentu – vyšší spolehlivost procesu díky zkouškám šroubových spojů

Zvyšte spolehlivost procesu pomocí podrobné analýzy vaší aplikace. Analýza utahovacího momentu slouží k určení spolehlivých utahovacích momentů a může být provedena buď v jedné z našich zkušebních laboratoří, nebo přímo u vás.

Dva inženýři pracují na testovací sestavě pro analýzu točivého momentu přímo na zkušebním stavu.

Proč je analýza momentu nezbytná?

Při konstrukci strojů se často používají závitotvářecí šrouby. Protože však různé materiály, typy šroubů, hloubky zašroubování, geometrie otvorů a další parametry neposkytují univerzální informace o utahovacích momentech, jsou pro spolehlivé šroubové spoje nezbytné analýzy utahovacích momentů.

V oddělení aplikačního inženýrství společnosti Bossard jsou analýzy utahovacího momentu součástí naší každodenní práce. Na zkušebních stanicích lze měřit a zaznamenávat utahovací momenty v rozmezí 0,1 - 1500 Nm.

ATE | Torque Analysis – Higher Process Reliability Thanks to Screw Joint Tests

Analýza točivého momentu – Vyšší spolehlivost procesu díky testům šroubových spojů

Jak se provádí analýza momentu?

Kdykoli je to možné, analýza momentu se provádí na původních součástech zákazníka. Během zkoušky se spoje utahují, dokud nedojde k jejich selhání. V důsledku toho jsou součásti po zkoušce zničeny a nelze je dále používat.

Jak se data vyhodnocují?

Po zkoušce vyhodnotí naši aplikační technici zaznamenané křivky utahovacího momentu a úhlu otáčení.  Stanoví se jak šroubovací (utahovací), tak i moment přetažení. Z výsledných křivek utahovacího momentu a úhlu otáčení lze zjistit smysluplné závěry o chování a selhání spojů.

Co je cílem analýzy utahovacího momentu a jaké jsou její výhody?

Aby bylo možné spojení považovat za spolehlivé, musí se shodovat několik faktorů. Například moment přetažení, při kterém dojde k poruše spoje, musí být výrazně větší než utahovací moment, který je nutný pro tváření závitu. Jen tak lze spolehlivě určit doporučený utahovací moment a vy jako zákazník si můžete být jisti, že spoj lze správně utáhnout, a tím minimalizovat riziko poruchy vaší součásti.

Proč je Bossard správným partnerem?

Naši zákazníci mohou těžit ze zkušeností našeho vysoce kvalifikovaných expertů a jejich dlouholetých zkušeností v oblasti spojovací techniky. Kromě toho naše schopnost přístupu k akreditovaným a nejmodernějším měřicím a zkušebním zařízením tvoří základ pro spolehlivé zajištění kvality a kvality výrobků.

Získejte přístup k naší testovací laboratoři

Jako odborníci na spojovací technologie provádíme v našich technických laboratořích širokou škálu testů na podporu Vaší kontroly kvality.


Dva muži v testovací laboratoři zkoumají šicí stroj na stole v průmyslové laboratoři s dalšími pracovními stanicemi v pozadí. Klíčový vizuál pro Expert Test Services.

Kontaktujte nás pro analýzu utahovacího momentu

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.