Expert Test Services
Junker vibrační Test: kdy se spojovací díl uvolní?
Problematika bezpečnosti vibrací šroubových spojů je předmětem trvalého zájmu vývojářů, průmyslových inženýrů a bezpečnosti práce. Bezpečnost má nejvyšší prioritu. Podrobte své výrobky analýze povolování spoje (Junker vibration test) v naší laboratoři.

Co je Junker test?
Junker vibrační test popsaný v normě DIN 65151 nám umožňuje porovnat různé spojovací prvky a jejich schopnost udržet upínací sílu za extrémních podmínek během pouhých 30 sekund. Test se provádí pomocí příčného dynamického zatížení. Výsledky poskytují konstruktérovi informace o bezpečnosti konstrukce spojů a o tom, jak účinné jsou jím vybrané spojovací díly. Zajímavým prvkem tohoto typu zkoušky je zjištění, jak dlouho se udržuje předpětí, u kterých prvků předpětí klesá a o kolik přesně. Někdy se předpětí zcela ztratí, což může způsobit velké problémy.

Kdy by měl být proveden Junker vibrační test?
Všude tam, kde jsou spoje vystaveny vibracím, jsou na spojovací materiál kladeny vysoké nároky. Typickými příklady jsou aplikace v železniční a letecké technice, kde jsou spoje vystaveny zvláště vysokým dynamickým zat ížením. Vibrace v komponentách vedou k mikropohybům a způsobují, že se šrouby samy uvolňují, pokud nejsou spojovací prvky správně zajištěny. Tuto situaci je třeba za každou cenu zabránit. Junkerův test vám ukáže, zda váš šroubový spojovací prvek skutečně vydrží.
Jak funguje testovací proces
Junkerův test podle normy DIN 65151 ukazuje ztrátu předpínací síly vzhledem k trvání dynamického zatížení. Pro test je zkoumaný šroub namontován na testovací zařízení a upnuté části jsou vystaveny příčnému dynamickému zatížení. K měření a zaznamenávání předpínací síly během testu se používá snímač zatížení, zatímco je vystaven konstantnímu příčnému zatížení. To umožňuje nejen testování konkrétních spojovacích prvků, ale také přímé srovnání s možnými alternativami. Naše krátké video ukazuje, jak test funguje v praxi.
Jaké jsou výhody?
Junker test se používá ke zjištění, které spojovací prvky udrží předpětí ve spoji zatíženého vlivem vibrací a které ne. Tyto informace pomáhají konstruktérům navrhovat bezpečné spoje s dlouhou životností.