Expert Test Services
Měření koeficientu tření - spolehlivý proces montáže šroubových spojů
Šroub je ve výrobě velmi účinný spojovací díl, má však i své nevýhody. Měření koeficientu tření může tyto nevýhody kompenzovat, maximalizovat potenciál šroubových spojů, eliminovat nebezpečné spoje a rizika a vyhnout se dodatečným nákladům.


Proč je nutné měření koeficientu tření?
Pro správnou montáž šroubových spojů je třeba určitý utahovací moment. Tento utahovací moment závisí na několika faktorech. Patří mezi ně například typ šroubu, pevnostní třída, antikorozní povrchová úprava, stupeň mazání atd.
Tabulky standardních utahovacích momentů specifikují hodnoty momentu na základě třecích koeficientů, přičemž přibližně 80 %–85 % energie momentu se ztrácí třením. Pouze 15 %–20 % této energie účinně generuje upínací sílu, která je kritická pro výkon spojení.
Variace třecího koeficientu mohou vzniknout např. z odchylek v oblastech, jako:
- Materiál šroubu
- Povlaky
- Maziva
- Drsnost povrchu
- Typ závitu
To může potenciálně vést k nebezpečným spojům. Přesné testování třecího koeficientu je proto nezbytné pro stanovení procesně spolehlivého utahovacího momentu.
Jaké praktické výhody nabízí test koeficientu tření?
Typ mazání
Optimalizace mazání snižuje a stabilizuje tření, zajišťuje přesné požadavky na moment šroubů.
Prevence selhání
Vyhněte se nákladným opravám, úpravám a stížnostem zákazníků správným výběrem utahovacích momentů.
Zabraňte poškození pověsti
Zabraňte nespokojenosti zákazníků a ztrátám zisku způsobeným špatnými výrobními procesy.
Utahovací moment
Přesně určete tření a rozsah koeficientu pro stanovení optimálního momentu pro stabilní spojení.
Spolehlivost procesu
Zlepšete plánování výrobního procesu pro konzistentní a spolehlivé výsledky.
Spolehlivost aplikace
Zajistěte spolehlivé šroubové spoje pro kvalitní montáž a produkty.
Test třecího koeficientu v testovacích laboratořích Bossard
S rozsáhlými zkušenostmi v oblasti spojovacího materiálu pro vývoj a výrobu produktů provádíme přesná měření utahovacího momentu a upínací síly v našich pokročilých testovacích laboratořích. Naše testovací kapacity zahrnují testy třecího koeficientu v rozsahu od 0,1 Nm do 4 000 Nm (M3 až M36), dosahující předpínacích sil až 700 kN (70 t).
Kontrolujeme také speciální aplikace šroubových spojů, které nespadají pod normu ISO 16047, ale splňují vaše specifické potřeby.
Získejte přístup k naší testovací laboratoři
Jako odborníci na spojovací technologie provádíme v našich technických laboratořích širokou škálu testů na podporu Vaší kontroly kvality.