Expert Test Services
Spektrální analýza – efektivní metoda kontroly kvality
Spektrální analýza má v kovozpracujícím průmyslu zásadní význam pro zajištění kvality, analýzu poškození nebo kontrolu přijatého zboží. Máme rozsáhlé odborné znalosti v oblasti spektrální analýzy kovů a můžeme vám pomoci naším pokročilým zařízením OES.

Co je spektrální analýza?
Spektrální analýza je postup zkoušení materiálů, který se používá ke stanovení chemického složení kovů. Tato metoda se také označuje jako optická emisní spektrometrie (OES) a hraje důležitou roli v kovozpracujícím průmyslu.
Kromě kontroly kvality má tento zkušební postup také využití při analýze poškození kovových součástí, stejně jako i při poskytování dokumentace a dokladů potřebných pro splnění kvalitativních, normativních nebo právních požadavků.
V kontextu pozitivní identifikace materiálu (PMI) používají společnosti zabývající se zpracováním kovů spektrální analýzu také ke kontrole součástí podle materiálově-technických kritérií.
Jak funguje spektrální analýza
Spektrální analýza využívá efektu, kdy jsou během odpařování kovových materiálů emitovány fotony. Zkoušecí přístroj začíná zkoušku přiložením elektrody ke vzorku kovu, aby se zahřál na teplotu několika tisíc stupňů. V důsledku gradientu potenciálu mezi elektrodou a vzorkem pak vzniká oblouk, který vede k lokálnímu odpařování materiálu.
Excitace atomů v materiálové páře vytváří světlo emitující plazmu; právě tato emise světla je základem spektrální analýzy kovů: difrakční mřížka rozdělí emitované světlo na jednotlivá spektra a detektory měří intenzitu jednotlivých vlnových délek. Tyto hodnoty intenzity lze nakonec použít k určení koncentrace kovových prvků ve vzorku.
Testování materiálů pomocí spektrální analýzy
Spektrální analýza umožňuje společnostem zabývajícím se zpracováním kovů určit přesný podíl různých kovových materiálů ve vzorku. To umožňuje jednoznačnou identifikaci materiálů, respektive jejich složení.
Další důležitou aplikací je pozitivní identifikace materiálu (PMI); díky spektrální analýze je možné zabránit nákladným záměnám materiálů a zajistit bezproblémovou sledovatelnost součástí. Kovozpracující společnosti používají zkoušky PMI především pro součásti důležité z hlediska bezpečnosti, aby snížily riziko záměny s vážnými následky.
Určení složení materiálu pomocí spektrální analýzy je možné pro celou řadu kovových prvků a jejich slitin.
Kovy a jejich slitiny vhodné pro spektrální analýzu
Spektrální analýza pro jiné aplikace
Spektrální analýza je velmi oblíbená technika u kovozpracujících společností, a to nejen díky své všestrannosti. Tento zkušební postup nabízí výhody mimo jiné v následujících aplikacích:
- Zkoušky kvality materiálu v rámci kontroly při příjmu zboží
- Analýza poškození kovových součástí
- Zkoušky kovových součástí před výrobou dílů
- Přesná analýza při výrobě oceli
- Analýza materiálu jako součást zajištění kvality finálních dílů
- Příprava odborné dokumentace, certifikátů a důkazů týkajících se složení materiálu
Bossard – specialista na spektrální analýzu
Jako odborníci na upevňovací a materiálové technologie nabízíme zkoušky založené na spektrální analýze, které splní vaše potřeby. Naše moderní zařízení OES v našich zkušebnách poskytuje následující služby:
- Spektrální analýza kovů
- Příprava certifikátů, důkazů a dokumentace
Získejte přístup k naší testovací laboratoři
Jako odborníci na spojovací technologie provádíme v našich technických laboratořích širokou škálu testů na podporu Vaší kontroly kvality.