Expert Test Services

Zkoušky pevnosti v tahu a tlaku

Naše zkušební laboratoře nabízejí tahové a tlakové zkoušky k posouzení pevnosti kovových a kompozitních materiálů. Tyto zkoušky určují mez kluzu, pevnost v tahu, prodloužení při přetržení a další mechanické vlastnosti pro přesné zajištění kvality.


Inženýr provádí zkoušku pevnosti v tahu v technické zkušební laboratoři.
ATE | Tensile Testing Machine

Zkušební stroj na tah pro stanovení meze kluzu, pevnosti v tahu, prodloužení při přetržení a dalších mechanických vlastností.

Jak probíhá zkouška pevnosti v tahu?

Bossard má k dispozici několik testovacích zařízení pro stanovení pevnosti materiálu v tahu. Například lze provádět zkoušky v tahu s maximální silou 600 kN pro šrouby a matice od M3 do M33. Během tohoto procesu je váš vzorek natahován, bez nárazů, dokud se nezlomí nebo nedosáhne určitého limitu. Síla (F) a změna délky jsou na vzorku průběžně měřeny a zaznamenávány během zkoušky, což nám umožňuje určit zatížení, při kterém se vzorek začne trvale deformovat – kde leží mez kluzu – a zatížení, při kterém se materiál zlomí – kde leží mez pevnosti.

Zkouška pevnosti v tlaku – opak zkoušky v tahu

S ohledem na směr síly je zkouška v tlaku opakem zkoušky v tahu. Zkouška pevnosti v tlaku poskytuje informace o chování materiálu při jednoosém tlaku.

Zkoušky v tahu a tlaku v testovací laboratoři Bossard

Jako odborníci na spojovací techniku a materiály provádíme v našich zkušebnách všechny zkoušky pevnosti v tahu a tlaku, které jsou nezbytné pro zajištění kvality.

Získejte přístup k naší testovací laboratoři

Jako odborníci na spojovací technologie provádíme v našich technických laboratořích širokou škálu testů na podporu Vaší kontroly kvality.


Dva muži v testovací laboratoři zkoumají šicí stroj na stole v průmyslové laboratoři s dalšími pracovními stanicemi v pozadí. Klíčový vizuál pro Expert Test Services.

Kontaktujte nás pro zkoušky tahu a tlaku

Formulář je nutné vyplnit. * pole jsou povinná.