Spojovací prvky se zvláště vysokými požadavky na kvalitu
Jaké produkty dodala společnost Bossard v rámci vaší spolupráce s Beyond Gravity a jak byly použity?
Jürgen Eixler: "Dodali jsme více než milion dílů společnosti Beyond Gravity a také pomáháme s vývojem projektů našimi logistickými systémy a inženýrskými službami. Bossard nedodává pouze standardní díly, jako jsou šrouby, matice a různé materiály, ale také dodáváme mnoho zakázkových výrobků, které jsou speciálně vyráběny pro Beyond Gravity.
To se většinou provádí ve spolupráci s Beyond Gravity, kteří nám posílají návrh určité části a my se snažíme tuto část optimalizovat s výrobcem. Nakonec náš zákazník dostane část, kterou hledá, díky našim vysokým kvalitativním požadavkům. Každý produkt je důležitý v projektech Beyond Gravity, protože každý prvek musí být schopen splnit specifické požadavky, aby mohl hrát svou roli v úspěchu každé mise.
Jedním z takových produktů jsou speciální kolíky – kuličkové zajišťovací kolíky – které se používají ve všech ochranných krytech pro lety Ariane. Tyto kolíky jsou speciálně navrženy tak, aby umožnily ochranné kapsli oddělit se od satelitu, jakmile raketa dosáhne vnější atmosféry. Tento proces je velmi důležitý, protože zajišťuje, že satelit zůstane nepoškozen během procesu startu, ale pak umožňuje ochrannému plášti se otevřít a satelit zahájit svou misi."
Snížení hmotnosti je hlavní výzvou při cestě do vesmíru
Jaké byly výzvy při navrhování spojovacích prvků pro Beyond Gravity?
Jürgen Eixler: "Při cestě do vesmíru je jedním z hlavních cílů snížit hmotnost, protože každý náklad stojí hodně energie. Vždy se musíte snažit snížit hmotnost nákladu na minimum. Abychom toho dosáhli, začínáme u zdrojů surovin a zajišťujeme, že všechny materiály, které používáme, jsou velmi vysoké kvality. Také vždy kontrolujeme certifikace výrobce, protože existuje jen malá skupina výrobců, od kterých odebíráme při vývoji dílů pro letecké aplikace."
Jak může Bossard pomoci společnosti čelit těmto výzvám?
Jürgen Eixler: "Pro Beyond Gravity konkrétně nabízíme mnoho testů tření. Děláme to proto, že pro projekty Ariane pracujeme s titanem, který je ve srovnání s jinými materiály, jako je ocel, velmi lehký kov a proto ideální pro mnoho aplikací. Pro titan používáme speciální povlaky k ochraně před korozí a zadíráním. Nicméně existuje omezené množství znalostí o tom, jak tento povlak a materiál funguje, protože na rozdíl od běžných zinkovaných šroubů, které se používají v mnoha průmyslových odvětvích, jako je železnice, titan není široce používaný kov, takže testy, které provádíme, jsou nesmírně důležité.
Když utahujeme šroub s podložkou a maticí, musíme vědět, které kontaktní body generují největší tření. Provádíme testy tření, abychom během aplikace věděli, jaký správný moment použít k dosažení správného předpětí. Tento proces je velmi důležitý, protože tření ovlivňuje přibližně 80 % procesu při aplikaci momentu a dosažení předpětí. Prostřednictvím těchto rozsáhlých testů tření pomáháme Beyond Gravity dostat se do vesmíru co nejbezpečněji a nejlehčeji."
Komplexní inženýrská podpora
Co takhle Design Consulting?
Jürgen Eixler: "Máme také inženýrské oddělení, které pomáhá našim zákazníkům během celého procesu návrhu, aby optimalizovali produkt a zajistili jeho výkon v dané aplikaci. Nabízíme také testovací služby, které zajišťují, že díly fungují pod určitým zatížením. Navíc můžeme nabídnout vzdělávací služby, které pomáhají učit, jak správně sestavit komponenty, například jaký použít správný moment. Posledním aspektem je, že dohlížíme na celý výrobní proces, takže jdeme do výrobního závodu, abychom viděli, jak sestavují díly, jaké nástroje používají, a odtud můžeme pomoci optimalizovat tyto procesy."
Bossard: Silný partner pro letecký průmysl
Jaké jsou výhody pro koncového uživatele při spolupráci s Bossard?
Jürgen Eixler: "Bossard je ‚jedno místo pro vše‘. Pokud si představíte, že jdete do supermarketu a potřebujete různé druhy produktů, jdete tam a koupíte vše na jednom místě. To je jedinečný prodejní bod Bossard, že zákazníci k nám mohou přijít a říct ‚Potřebuji tento typ šroubu nebo matice‘ a Bossard najde správné řešení pro zákazníka – čímž jim šetří čas a zdroje.
Další výhodou je, že koncový uživatel má možnost využít naše inženýrské služby, což je velká výhoda – protože většina našich konkurentů nemá tento typ inženýrského oddělení. Jsme také velmi silní v našich logistických systémech. Právě prostřednictvím těchto služeb můžeme našim zákazníkům pomoci najít správné řešení a najít ty nejlepší vysoce kvalitní produkty. Přinášíme naše produkty zákazníkovi, ve správný čas a na správné místo, takže nikdy není problém s chybějícími produkty nebo zpožděním."
Jaké příležitosti pro Bossard vidíte v budoucnosti?
Jürgen Eixler: "Vidíme obrovský potenciál v leteckém sektoru a Bossard je rozhodně již klíčovým hráčem na tomto trhu. V budoucnu chceme na tom stavět a těšit se na vzrušující časy a rostoucí trh. Bossard byl také nedávno pověřen dodávkou spojovacích prvků pro ochranné kryty nákladu Ariane 6, další generace raket ESA. Společnost hodlá i nadále hrát klíčovou roli v dodávkách spojovacích prvků nejen pro Beyond Gravity, ale pro letecký průmysl jako celek."