Kalkulačky a převodníky

Výpočet profilu metrického závitu

Určete přesné rozměry metrického závitu zadáním velikosti závitu, stoupání a tolerancí. Výpočet profilu metrického závitu vám pomůže zajistit, aby komponenty správně pasovaly, vyhovovaly normám a splňovaly požadavky na konstrukci a výrobu.

Šroub s křížovou drážkou je zašroubován do kovové desky.

Vypočítejte svůj metrický profil závitu

Výpočty jsou založeny na následujících normách:

  1. ISO 965-1:1998 – Poskytuje obecné rozměry a tolerance pro metrické závity, včetně profilů závitů a stoupání.
  2. ISO 68-1:1998 – Specifikuje obecné specifikace pro tvary závitů, včetně návrhu metrických závitů.
  3. ASME B1.13M-2005 – Nabízí normy pro rozměry a tolerance metrických závitů, zajišťující kompatibilitu s americkými normami a postupy.

Základní koncept a rozměr metrického ISO závitu

Použitý model

  1. D = základní velký průměr vnitřního závitu
  2. D2= základní střední průměr vnitřního závitu
  3. D3= základní malý průměr vnitřního závitu
  4. d = základní velký průměr vnějšího závitu
  5. d2= základní střední průměr vnějšího závitu
  6. d3= malý průměr vnějšího závitu
  7. P = stoupání

Ověřte svůj výpočet a optimalizujte výkon svého produktu