Produktkategorien

Schweisstechnik

Sie brauchen eine extrem starke und dauerhafte Verbindung? Dann könnte Schweissen das Richtige sein. Vom klassischem Bolzenschweissen bis hin zu innovativen Lösungen für Verbundstoffe und Leichtbau – wir haben die richtige Technologie für Sie.

Verschiedene Befestigungselemente für Bolzenschweißen und Ultraschallschweißen
Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Was ist Schweisstechnik? 

Schweisstechnik im weiteren Sinne umfasst alle Verfahren, bei denen ein festes Material geschmolzen wird und sich beim anschliessenden Aushärten mit einer zweiten Komponente verbindet. Dabei handelt es sich meistens um einen Werkstoffverbund, wie beispielsweise beim Schweissen von Metallen. 

Bei einigen modernen Schweissverfahren wird nur eine der beiden Komponenten geschmolzen, zum Beispiel mittels Ultraschall. Die resultierende Verformung erzeugt eine formschlüssige Verbindung mit dem zweiten Bauteil. 

Nahaufnahme eines Bolzenschweißverbinders, der einen Verbindungspunkt für Kabel schafft.

Bolzenschweissen

Die Bolzenschweisstechnik wird verwendet, um Verbindungselemente wie Gewindebolzen und Buchsen, Schweissstifte, Flachstecker oder Isoliernägel auf metallischen Oberflächen zu befestigen.

Der grosse Vorteil dieser Technik liegt in der kurzfristigen lokalen Erwärmung während des Setzvorganges: Veränderungen an Werkstoff und Geometrie werden auf ein Minimum reduziert und Bohren, Stanzen, Gewindeschneiden, Verkleben oder Nieten sind nicht erforderlich.

Für eine sichere, zuverlässige Installation bieten wir eine umfangreiche Auswahl an hochmodernen Schweissmaschinen.

Der Prozess des Ultraschallschweißens für eine schnelle und zuverlässige Verbindung von Verbund- und Leichtbaumaterialien.

Ultraschallschweissen

Die innovative Technologie des Ultraschallschweissens ist ideal zum Verbinden von porösen oder Sandwichmaterialien, Blechstrukturen sowie Spritz- und Druckgussteilen.

Innerhalb von Sekundenbruchteilen schafft dieser Prozess starke funktionale Verbindungen in Leichtbaumaterialien.

Unsere Schweisstechnik-Markenpartner

Die hier aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bei Fragen kontaktieren Sie uns.