Tucker Schweissbolzen Übersicht
Metrische Schweissbolzen

Der konisch zulaufende Schweissflansch 7° dient zur Stabilisierung und Zentrierung des gezogenen Lichtbogens und trägt so zu einer einwandfreien Schweissqualität bei. Der Bolzen kann ohne Fase, mit Fase oder mit einer Einführhilfe für Muttern ausgelegt sein.
Ideal zum Befestigen von Bauteilen und Komponenten sowie als Ersatz für Widerstandsschweissbolzen.
Werkstoffe:
- Stahldraht 4.8 und 6.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Stahldraht rostfrei A2 und F1 nach DIN 267 Teil 11
- Messingdraht CuZn nach DIN 17672 Teil 1
Oberflächen:
- blank, verkupfert, verzinkt
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Grobgewindebolzen

Der X-Mas-Bolzen ist ein speziell für Kunststoffbefestigungen entwickelter Bolzen mit Grobgewinde. Nach dem Schweissvorgang können diese lackiert und mit einem Oberflächenschutz gegen Korrosion beschichtet werden. Auf Wunsch können Sie am Gewindeauslauf einen Verdrehschutz anbringen.
Zum Befestigen von Kunststoffelementen für Kleinkomponenten, Rohrleitungen, Druckknöpfe, Kunststoffmuttern, Kabelhalter und mehr. Schnellmontage durch Aufschlagen oder Aufdrücken; Demontage durch Abdrehen.
Werkstoffe:
- Stahldraht 4.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Stahldraht rostfrei A2 und F1 nach DIN 267 Teil 11
Oberflächen:
- blank, verkupfert, verzinkt
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Aluminium Grobgewindebolzen

Der Aluminiumbolzen mit Grobgewinde wurde speziell für Kunststoffbefestigungen entwickelt. Er kann mit oder ohne Fase ausgelegt sein und zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus.
Für Kunststoffbefestigungsteile an Kleinkomponenten, Rohrleitungen, Druckknöpfen, Kunststoffmuttern und Kabelhaltern. Schnellmontage durch Aufschlagen oder Aufdrücken; Demontage durch Abdrehen / Abziehen.
Werkstoffe:
- Aluminiumdraht AlMg nach DIN EN 1301-2
Oberflächen:
- blank
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Metrische Lacknutbolzen

Das metrische Gewinde dieser Bolzen ist mit Quer-Nuten versehen, die beim Aufdrehen der Mutter überschüssigen Lack abtragen. Das Gewinde kann problemlos mitlackiert werden – so vermeiden Sie das zeit- und arbeitsintensive Abdecken. Eine Nachbearbeitung oder Säuberung der Gewindegänge entfällt.
Zum Befestigen von Bauteilen auf lackierten Bolzen. Für thermisch belastete Bereiche, als Ersatz für Widerstandsschweissbolzen, Steckschrauben und selbstschneidende Muttern.
Werkstoffe:
- Stahldraht 4.8 und 6.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
Oberflächen:
- verkupfert, verzinkt
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Schweissstifte

Der Schweissbolzen ohne Gewinde dient als Positionierstift oder zur Aufnahme von Klemm-Sperrscheiben. Er kann mit oder ohne Fase ausgelegt sein und bietet einen hohen Scherkraft-Widerstand.
Zur Befestigung von Bauteilen und Komponenten in thermisch beanspruchten Bereichen, als Ersatz für Widerstandsschweissbolzen, Steckstifte, Arretierstifte und als Montagehilfe.
Werkstoffe:
- Stahldraht 4.8 und 6.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Stahldraht rostfrei A2 und F1 nach DIN 267 Teil 11
Oberflächen:
- blank, verkupfert
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Masseschweissbolzen mit Kunststoffkappe

Die Abdeckung gewährleistet eine automatische Zuführung der Schweissbolzen und erspart das manuelle Abdichten von Gewinde und Bolzenflansch vor Lackierarbeiten. Nach dem Lackieren kann die Abdeckkappe problemlos entfernt werden. Die lackfreie, plane Auflagefläche auf dem Grossflansch sichert eine optimale Masse-Erdungsverbindung. Das Abstützen des Bauteils auf dem Grossflansch ermöglicht eine hohe Drehmomentbelastung – auch bei dünnen Blechwerkstoffen. Zudem wird so Materialermüdung verhindert.
Für Masse-Verbindungen elektrischer Bauteile, für Bauteile mit hohen Drehmomenten, leitende und nichtleitende Module und zur Befestigung elektrischer Kontrollgeräte.
Werkstoffe:
- Stahldraht 6.8 und 8.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Stahldraht rostfrei A2 undF1 nach DIN 267 Teil 11
- Abdeckung: Polyamid PA 66 farblich differenziert
Oberflächen:
- blank, vernickelt, verkupfert, verzinnt, verzinkt
Masseschweissbolzen mit Bundmutter

Die vormontierte Flanschmutter erspart das manuelle Abdecken des Gewindes vor dem Lackieren. Danach kann die Mutter für den Schraubfall genutzt werden. Wie bei den Bolzen mit Kunststoffabdeckung bietet diese Lösung eine optimale Masseverbindung, hohe Drehmomentbelastbarkeit und vermeidet Materialermüdung. Die Flanschmutter kann nach dem Lackieren problemlos entfernt und wiederverwendet werden.
Für die Masse-Verbindung elektrischer Bauteile, zum Befestigen von Bauteilen mit hohen Drehmomenten, für leitende und nicht leitende Module, Sensoren und Kontrollgeräte.
Werkstoffe:
- Stahldraht 6.8 und 8.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Stahldraht rostfrei A2 und F1 nach DIN 267 Teil 11
Oberflächen:
- Bolzen: verzinnt, verzinkt, verkupfert
- Flanschmutter: verzinkt
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Massebolzen mit Hutmutter

Die vormontierte Hutmutter erspart das manuelle Abdecken des Gewindes vor Lackierarbeiten. Danach kann die Mutter für den Schraubfall genutzt werden. Wie die anderen Tucker Masseschweissbolzen liefert diese Lösung eine optimale Masseverbindung, eine erhöhte Drehmomentbelastbarkeit und verhindert Materialermüdung. Auch hier kann die Hutmutter nach dem Lackieren problemlos entfernt und wiederverwendet werden.
Für die Masse-Verbindung elektrischer Bauteile, zum Befestigen von Bauteilen mit hohen Drehmomenten, für leitende und nicht leitende Module, Sensoren und Kontrollgeräte.
Werkstoffe:
- Stahldraht 6.8 und 8.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Stahldraht rostfrei A2 und F1 nach DIN 267 Teil 11
Oberflächen:
- Bolzen: verzinnt, verzinkt, verkupfert, Titan
- Flanschmutter: verzinkt
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
T-Stifte

Dieser Bolzentyp, der nach seiner Form benannt ist, wird am Schaft geschweisst. Somit dient der Kopf als Arretierung für Befestigungselemente aus Metall oder Kunststoff. Aufgrund seiner Abmessungen kann der T-Bolzen selbst bei geringen Einbauhöhen eingesetzt werden. Er eignet sich besonders für Befestiger, die hohen Abzugskräften ausgesetzt sind. Die Bolzen können lackiert und mit einem Oberflächenschutz gegen Korrosion beschichtet werden.
Zum Befestigen von Kunststoffclips, Kabelhaltern, Rohrklemmen, Zierleisten und Beplankungen.
Werkstoffe:
- Stahldraht 4.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Stahldraht rostfrei A2 nach DIN 267 Teil 11
Oberflächen:
- blank, verkupfert, verzinkt
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Eco-Schweissbolzen

Ein Bolzentyp für alle Befestigungsarten. Der Eco-Schweissbolzen wird am Schaft auf das Bauteil aufgeschweisst und ermöglicht durch seine Kopf- bzw. Schaftgeometrie eine Vielzahl von Bauteilarten. Der Eco-Bolzen eignet sich besonders für Befestigungselemente, die definierbaren Abzugskräften ausgesetzt sind und bei denen Montagetoleranzen ausgeglichen werden müssen. Er kann selbst bei geringen Einbauhöhen eingesetzt und mit einem Oberflächenschutz gegen Korrosion beschichtet werden.
Zum Befestigen von Kunststoffclips, Kabelhaltern, Rohrklemmen, Zierleisten, Paneelen und Verkleidungen.
Werkstoffe:
- Stahldraht 4.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Aluminium ALMG
Oberflächen:
- blank, verkupfert, verzinkt, Titan
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage
Spezialbolzen

Für weitere Anwendungen gibt es diverse Spezialbolzen von Tucker. Mit einer Metallmutter können Metall- oder Kunststoffelemente auf dem Gewinde fixiert werden; der Bolzen kann mit oder ohne Fase als Einführhilfe für Muttern ausgelegt sein.
Ideal zum Befestigen von Bauteilen, als Ersatz für Steckschrauben, unsichere Spitzenzündungs-Schweissbolzen und zur Befestigung in thermisch beanspruchten Bereichen.
Werkstoffe:
- Stahldraht 4.8 und 6.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
- Stahldraht rostfrei A2 und F1 nach DIN 267 Teil 11
- Aluminiumdraht AlMg nach DIN EN 1301-2
Oberflächen:
- blank, verkupfert, verzinkt
- weitere Materialien und Oberflächen auf Anfrage