SmartBin Cloud bringt Sie einen Schritt weiter. Das neue vollumfängliche System kombiniert das bewährte SmartBin System mit dem neusten SmartLabel System und stellt ein Vorreiter für weitere technologische Innovationen dar.
SmartBin Cloud
Der Gewichtsensor wird durch Bewegung ausgelöst und aktualisiert bei jeder Verwendung (Entnahme oder Nachfüllen von Material) die Bestands- und Bestellinformationen. Somit stellt man jederzeit einen transparenten und überwachten Echtzeitbestand sicher. Wird ein vordefinierter Bestellpunkt erreicht, löst das System selbstständig eine neue Bestellung aus.
Der Bestellstatus und alle Produktinformationen sind jederzeit auf einen Blick auf dem Display der jeweiligen Box ersichtlich. Dies gewährt volle Kontrolle und Sicherheit. Durch die neuste IIoT Kommunikation nutzt SmartBin Cloud die bestehende Infrastruktur in der Fabrik.
Die Echtzeitdaten sind über eine zuverlässige und sichere industrielle Cloud Verbindung zu jeder Zeit und an jedem Ort leicht zugänglich.
Vollautomatisch
Automatischer Bestellprozess (Bedarfserkennung, Auftragsverwaltung, Lieferung, Befüllung)
Gewichtssensor ausgelöst durch Bewegung
Aktualisierung von Bestands - und Bestellinformationen bei jeder Verwendung (Entnahme oder Nachfüllen von Material)
Visuelle Nachweiskontrolle
Bestellstatus und alle Produktinformationen sind jederzeit auf einen Blick auf dem Display ersichtlich
Industrielle Cloud-Anbindung (IIoT)
Es wird keine zusätzliche Infrastruktur für die Cloud-Anbindung benötigt
ARIMS
Zugriff auf das digitale Cockpit zu jeder Zeit und an jedem Ort
LED
Ermöglicht weitere technologische Erweiterungen wie Pick-to-light Option

So funktioniert SmartBin Cloud
- SmartBin Cloud wird in das bestehende Montagearbeitsplatz-Layout integriert, ohne zusätzliche Infrasturktur zu verwenden. Durch Erschütterung werden die Vibrationssensoren ausgelöst welche in Echtzeit den Lagerbestand messen. Die Daten werden über die IIoT-Kommunikation (Cloud) an Bossard weitergeleitet.
- Beim Erreichen des Mindestbestandes werden automatisch Nachfüllbestellungen ausgelöst. Der Bestellstatus und das Lieferdatum erscheinen unmittelbar auf dem Display.
- Bossard konsolidiert die bestellten Artikel in einer Sendung und liefert diese zum Kunden.
- Je nach Vereinbarung mit dem Kunden liefern wir das Material an den Wareneingang oder direkt an den Montagearbeitsplatz.
- SmartBin Cloud erkennt Nachfüllungen automatisch und garantiert, dass das Material am richtigen Ort wieder aufgefüllt wird.

SmartLabel Cloud
SmartLabel Cloud ist eine intelligente und modulare Etikettlösung, die überall angebracht werden kann. Alle relevanten Produktinformationen sowie Echtzeit Bestellstatus und Lieferdatum werden durch neuste IIoT-Kommunikation auf einen Blick auf dem Display angezeigt.
Erfahren Sie mehr über SmartLabel Cloud