Die Herausforderungen: hoher Sicherheitsbedarf, neue Materialien, wenig Platz
Die Kindersitzserie "Marie" ist ein Beweis für SWANDOOs Engagement für außergewöhnliches Design und Sicherheit. „Wir achten bei der Entwicklung unserer Produkte auf jedes kleine Detail“, untermauert Florian Königswenger, Leiter Konstruktion und Entwicklung bei SWANDOO. Kindersitze sollen möglichst leicht, sehr robust, maximal komfortabel und intuitiv leicht zu bedienen sein. Als Werkstoff kommt expandiertes Polypropylen (EPP) zum Einsatz, da es mit seiner Vielzahl positiver Eigenschaften das ideale Material darstellt. Herkömmliche Verbindungslösungen eigenen sich jedoch nicht für EPP. Zudem stand beim Kindersitz „Marie 3“ nur ein Integrationsraum von gerade einmal 14 Millimetern für die Verbindung zur Verfügung. Die Platzverhältnisse waren also eng. Mit diesen Herausforderung konfrontiert, wandte sich SWANDOO an Bossard, um eine Lösung zu finden.
Innovative MM-Welding®-Technologie und Engineering als Lösung
„Für solche spezielle Anwendungen hat unser Engineering-Team den innovativen Verbinder LiteWWeight® zEPP MINI entwickelt“, erklärt Christian Busch, Business Development Manager bei Bossard. „Basierend auf unserer bewährten LiteWWeight® zEPP-Technologie ist er sehr klein, aber dennoch äußerst robust und perfekt für moderne Designs in EPP geeignet, wie sie beim Marie 3-Kindersitz zum Einsatz kommen.“
Die Lösung von Bossard zeichnet sich zudem durch extrem kurze Verarbeitungszeiten aus. Mit Blick auf hohe Stückzahlen und schnelle Zykluszeiten kann der LiteWWeight® zEPP MINI ideal automatisiert werden und erzeugt innerhalb von nur zwei bis drei Sekunden belastbare Verbindungspunkte im EPP-Partikelschaum. „Die Technologie ermöglicht es, neue Designs und Konstruktionen durch die direkte Integration der Verbindungsgeometrie in das Bauteil zu realisieren“, so Busch.
Ästhetik und Sicherheit vereint dank passender Verbindungslösung
Die Zusammenarbeit mit SWANDOO ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie durch den Einsatz innovativer Technologien und gemeinsames Fachwissen Produkte geschaffen werden können, die sich in puncto Sicherheit, Design und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen.
Kundenvorteile auf einen Blick
- Belastbare und sichere Verbindungspunkte für höchste Sicherheit
- Modernes Design und optimaler Komfort
- Effiziente Produktion durch kurze Verarbeitungszeiten
Weitere gemeinsame Entwicklungen
SWANDOO und Bossard planen auch in Zukunft weitere Projekte zusammen zu realisieren. Denn das Potenzial, das die MM-Welding®-Technologie gerade im Design und in der Konstruktion mit neuen Leichtbau-Materialien bietet, ist enorm.
Mehr zu Verbindungslösungen für Verbundwerkstoffe