Klauke® EK 35/4CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-150 mm²

BN 27772
Produktbillede af Klauke® EK 35/4CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-150 mm²
  1. Produktbillede af Klauke® EK 35/4CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-150 mm²
Overlay
Produktbillede af Klauke® EK 35/4CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-150 mm²

Klauke® EK 35/4CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-150 mm²

BN 27772
Varemærke
Klauke®
Produktlinje
EK 35/4CFM
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Krympekraft maks. 35 kN
  • Slaglængde/åbningsbredde 9 mm
  • Krympetid 3 s til 4 s (afhængigt af krympetværsnit)
  • Batterispænding 18 V
  • Batterikapacitet 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Batteriets opladningstid ca. 15 min.
  • Omgivelsestemperatur -10 °C ... +40 °C
  • Stort tværsnitsområde op til 150 mm²
  • Slankt pressehoved - ideelt, når pladsen er trang
  • Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app Klauke
  • Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
  • Lukket hoved, hængslet, drejeligt
  • Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
  • Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
  • Ubesværet arbejde på grund af den lave vægt
  • LED til belysning af arbejdsområde
  • Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
  • Egnet til udskiftelige presseindsatser i serie 4, smalpresning

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.klauke.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batteridrevne produkter kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj

1 Batteri RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Oplader LGL1 for 18 V Li-Ion batterien, 230 V

1 plastkuffert KG50NG

1 Brugsanvisning

Varianter