Klauke® EK 60VP/FTCFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-300 mm²

BN 27773
Produktbillede af Klauke® EK 60VP/FTCFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-300 mm²
  1. Produktbillede af Klauke® EK 60VP/FTCFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-300 mm²
Overlay
Produktbillede af Klauke® EK 60VP/FTCFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-300 mm²

Klauke® EK 60VP/FTCFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-300 mm²

BN 27773
Varemærke
Klauke®
Produktlinje
EK 60VP/FTCFM
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Krympekraft maks. 55 kN
  • Pressetid 3 s til 6 s (afhængigt af pressekvadrat)
  • Antal presninger ca. 300 ved 150 mm² Cu
  • Batterispænding 18 V
  • Batterikapacitet 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Batteriets opladningstid ca. 36 min.
  • Omgivelsestemperatur -10 °C ... +40 °C
  • Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
  • Firedorns‑indpresning med patenteret centreringssystem, ingen presseindsatser nødvendige
  • Lukket hoved med bolt‑lås, drejeligt, i opklappelig udførelse
  • Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
  • Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
  • Ubesværet arbejde på grund af den lave vægt
  • LED til belysning af arbejdsområde
  • 2-trins hydraulik med hurtig fremføring og power stroke
  • Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
  • Automatisk returstop (ARS) til positionskontrol under flere tryk
  • Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
  • Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app Klauke
  • Egnet til presning af rørkabelsko og forbindere i “standardudførelse” samt fine og superfine flertrådede ledere op til 300 mm²

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.klauke.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batteridrevne produkter kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet hydraulisk universalværktøj

1 Batteri RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Oplader LGL1 for 18 V Li-Ion batterien, 230 V

1 Adapter UA22 til presbakker i Serie 22

1 plastkuffert KK120NG

1 Brugsanvisning

Varianter