Klauke® ES 32FCFM - Batteridrevet hydraulisk skæreværktøj med Makita batterisystem cutting range max. Ø 32 mm

BN 27796
Produktbillede af Klauke® ES 32FCFM - Batteridrevet hydraulisk skæreværktøj med Makita batterisystem cutting range max. Ø 32 mm
  1. Produktbillede af Klauke® ES 32FCFM - Batteridrevet hydraulisk skæreværktøj med Makita batterisystem cutting range max. Ø 32 mm
Overlay
Produktbillede af Klauke® ES 32FCFM - Batteridrevet hydraulisk skæreværktøj med Makita batterisystem cutting range max. Ø 32 mm

Klauke® ES 32FCFM - Batteridrevet hydraulisk skæreværktøj med Makita batterisystem cutting range max. Ø 32 mm

BN 27796
Varemærke
Klauke®
Produktlinje
ES 32FCFM
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Skærekraft 15 kN
  • Skæretid 8 s til 10 s (afhængigt af materialetykkelse)
  • Batterispænding 18 V
  • Batterikapacitet 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Batteriets opladningstid ca. 15 min.
  • Omgivelsestemperatur -10 °C ... +40 °C
  • Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
  • Åbent hoved, drejeligt
  • Slankt pressehoved - ideelt, når pladsen er trang
  • Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
  • Ubesværet arbejde på grund af den lave vægt
  • LED til belysning af arbejdsområde
  • Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
  • Manuel tilbagekørselsstop (MRS) for effektivt arbejde
  • Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
  • Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app Klauke
  • Egnet til fine og superfine flertrådede kobberkabler

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.klauke.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batteridrevne produkter kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batteridrevet hydraulisk skæreværktøj

1 Batteri RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li‑Ion (27 Wh)

1 Oplader LGL1 til 18 V Li‑Ion batterier, 230 V

1 Robust plastkuffert KK50NG

1 Brugsanvisning

Varianter