Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®), Pozidriv med fastholdelsesfunktion

BN 20781
Produktbillede af Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®), Pozidriv med fastholdelsesfunktion
  1. Produktbillede af Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®), Pozidriv med fastholdelsesfunktion
  2. Monteringsillustration for Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®), Pozidriv med fastholdelsesfunktion
Overlay

1

/2
Produktbillede af Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®), Pozidriv med fastholdelsesfunktion
  • Produktbillede af Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®), Pozidriv med fastholdelsesfunktion
  • Monteringsillustration for Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®), Pozidriv med fastholdelsesfunktion

Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Sortiment af skruetrækkerbits 1/4" til skruer med indvendig 6-rund kærv (Torx®), Pozidriv med fastholdelsesfunktion

BN 20781
Varemærke
Wera
Produktlinje
Bit-Check 12 Wood TX HF 1
Materiale
Stål
Materialeudførelse
hærdet
Overflade
Udførelse
med fastholdelsesfunktion

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Indsats: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Holdefunktion til optimal placering og tilspænding af skruer med indvendig 6-rund kærv Torx®. Den koniske Torx® HF-profil holder alle skruer med indvendig 6-rund kærv Torx® sikkert på plads.
  • Take it easy værktøjsfinder: farvekodning efter størrelse
  • Passer også til Würth ASSY-skruer samt SPAX T-STAR plus-skruer.
  • Rapidaptor universelholder med Ringmagnet til at holde længere og tungere skruer.

Montering

Indhold

Plast Bit-Check, 12 dele, med

1 stk. Holder

med holdefunktion og Take it easy tool finder:

1 stk. TX 10 x 25 mm

1 stk. TX 15 x 25 mm

1 stk. TX 20 x 25 mm

2 stk. TX 25 x 25 mm

1 stk. TX 30 x 25 mm

med holdefunktion:

1 stk. TX 40 x 25 mm

med Take it easy tool finder:

1 stk. TX 20 x 25 mm

1 stk. TX 25 x 25 mm

1 stk. PZ 1 x 25 mm

1 stk. PZ 2 x 25 mm

Varianter

Kan anvendes med