Kontakt vores team
Ønsker du at komme i kontakt med vores eksperter? Send os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.
Industrier
Datacentre er hjertet i nutidens digitale økonomi. De driver cloudservices, forbinder globale virksomheder og muliggør en hurtig udbredelse af kunstig intelligens, 5G og edge computing.

Denne transformation medfører nye tekniske udfordringer: stigende tæthed mellem serverracks, krav om konstant drift og et stigende pres for at forbedre energieffektiviteten.
Hos Bossard leverer vi løsninger inden for befæstelse, afkøling og kabelstyring, der er udviklet til de unikke krav i moderne datacentre, og som hjælper operatører og OEM'er med at opnå højere ydeevne, mindre nedetid og skalerbar vækst.
Ønsker du at komme i kontakt med vores eksperter? Send os en besked, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.
Den hurtige vækst inden for datacentre medfører enorme udfordringer med hensyn til effektivitet, pålidelighed og skalerbarhed. Bossard hjælper med at løse fem centrale problemer, som operatører og OEM-producenter står over for:

Den behov for databehandling og det stigende strømforbrug gør varme til en af de største trusler mod datacentrets ydeevne. Ineffektiv varmestyring kan forårsage hotspots, forkorte komponenternes levetid og øge energiomkostningerne. Vi understøtter både luft- og væskekølesystemer med befæstelseselementer og tætningsløsninger, der er udviklet til at opretholde et jævnt tryk under termisk udvidelse og sammentrækning, hvilket forbedrer varmeoverførslen og sikrer stabil drift på tværs af servere, racks og køleenheder.

Kontinuerlige vibrationer fra ventilatorer, pumper og strømforsyningsudstyr kan medføre løsdrejning af befæstelseselementer og svække samlingens integritet. Over tid fører dette til for tidligt slid eller systemsvigt. Vores vibrationsbestandige og slidstærke befæstelsesteknologier, såsom sikringsskruer, låseskiver og specialfremstillede indsatse, er udviklet til at modstå dynamiske belastninger og opretholde samlingens stabilitet i miljøer med kraftige vibrationer, hvilket bidrager til, at datacentre kan driftes længere med færre vedligeholdelsesindsatser.

Hvert minut med driftsstop påvirker produktiviteten og driftsomkostningerne. Komplekse samlinger eller komponenter, der er svære at nå, gør vedligeholdelsen tidskrævende og risikabel. Bossard leverer befæstelseselementer med quick-release, panelbefæstelse og værktøjsfri løsninger, der sikrer nem adgang, gør udskiftning af komponenter hurtigere og mindsker risikoen for menneskelige fejl. Standardiserede dele på tværs af globale anlæg strømliner yderligere lagerbeholdningen og serviceringen, hvilket maksimerer oppetiden og driftseffektiviteten.

I datacentre med høj tæthed er stabil signaloverførsel og uafbrudt strømforsyning afgørende. Dårlig jordforbindelse, EMI-interferens eller mikroløsdrejning kan føre til fald i spændingen og datafejl. Vi leverer ledende befæstelseselementer, skruer til jording og EMI-afskærmede komponenter, der sikrer den elektriske integritet i PDU'er, racks og kabelsystemer og beskytter følsom elektronik mod tab af ydeevne eller svigt.

I takt med at der udvides på globalt plan, bliver det en stor udfordring at opretholde ensartet kvalitet og tilgængelighed af befæstelseselementer. Fragmenterede forsyningskæder kan forsinke implementeringen og øge omkostningerne. Vores globale tilstedeværelse kombineret med vores Smart Factory Logistics-løsninger sikrer, at standardiserede befæstelseselementer og komponenter er tilgængelige over hele verden, hvilket understøtter modulær konstruktion, hurtig skalering og forudsigelig leveringssikkerhed på tværs af alle datacenterlokationer.

Servernes kabinetter udgør grundlaget for ethvert datacenter og rummer processorer, GPU'er og hukommelsesmoduler, der kører døgnet rundt. I takt med at tætheden i racks øges, skal de forblive strukturelt stabile, lette at vedligeholde og optimeret med hensyn til luftgennemstrømning. Bossard sikrer, at dine kabinetsamlinger leverer styrke, vibrationsmodstand og nem vedligeholdelse uden at gå på kompromis med oppetiden. Her er nogle eksempler på befæstelseselementer og adgangsløsninger, der styrker, stabiliserer og forenkler kabinettets design:

Racks og kabinetter udgør rygraden i datacentre og understøtter servere, relæer og kritisk kabelføring. De skal balancere styrke, luftstrømseffektivitet og sikker adgang, samtidig med at de kan tåle at gennemgå hyppige opgraderinger. Vores løsninger forbedrer modulariteten, optimerer termisk ydeevne og forenkler vedligeholdelse for langsigtet pålidelighed. Strukturelle, luftstrøms- og adgangsløsninger til modulære, sikre datacenterkabinetter omfatter:

Bundkort og printkort udgør nervesystemet i enhver server og rummer CPU, GPU og højhastighedshukommelse. Selv små fejl i befæstelsen kan føre til bøjning, signalforringelse eller varmeproblemer. Derfor tilbyder vi præcisionsbefæstelseselementer, der beskytter følsomme kort, muliggør automatiseret montage og sikrer langvarig stabilitet under belastning. Typiske befæstelsesløsninger omfatter:

Det stigende strømforbrug gør varmestyring til en af de største udfordringer i moderne datacentre. Fra traditionel luftkøling til avancerede væskesystemer – alle komponenter skal være lækagefri, pålidelige og lette at vedligeholde. Vores befæstelses- og tætningsløsninger sikrer, at kølesystemerne forbliver effektive, sikre og tilpassede til fremtidige behov:

Uafbrudt strømforsyning er afgørende for ethvert datacenter. Fejl i PDU'er eller backup-systemer kan sprede sig til hundredvis af servere og medføre risiko for nedetid samt sikkerhedsrisici. Vores befæstelses- og jordingsløsninger giver sikre højstrømsforbindelser og garanterer overholdelse af lovkrav, pålidelighed og sikker vedligeholdelse af den elektriske infrastruktur. Pålidelige befæstelses- og jordingselementer til sikker, uafbrudt strømforsyning omfatter:

Kabelføring udgør datacentrets cirkulationssystem, der transporterer signaler og strøm gennem tusindvis af forbindelser. Dårlig kabelføring medfører blokeringer, interferens og lange vedligeholdelsescyklusser. Vores løsninger til struktureret kabelstyring sikrer overskuelig kabelføring, skalerbar vækst og pålidelig ydeevne til fremtidssikrede netværk. Optimér luftgennemstrømningen, driftssikkerheden og skalerbarheden med disse produkter:
1 million befæstelsesløsninger, værktøj og adgangs- og kontrolløsninger direkte fra lager.
ISO/IEC 17025-akkrediterede testcentre tilbyder et bredt udvalg af testmetoder.
Find den perfekte løsning til dine behov. Lad os drøfte, hvordan vi kan hjælpe.
Automatisering og logistikløsninger øger gennemsigtighed og effektivitet.
Med 80+ afdelinger globalt kan du forvente hurtige svar og hurtige leveringer.
Vi leverer løsninger inden for befæstelsesteknologi der hjælper dig med at forblive konkurrencedygtig.

Datacentre med høj kapacitet kræver pålidelighed, afkøling og stabil oppetid. Se vores befæstelsesløsninger, der forbedrer ydeevnen, reducerer nedetiden og kan skaleres globalt.
14.2 MB | pdf
E-shop
Se vores store udvalg af befæstelseselementer, elektroteknik, nitteteknik og meget mere. Find produktdata og køb direkte i vores online shop.
Køb nu